Ubah Bahasa :
Kabel fleksibel kami dari chainflex umumnya bergaransi hingga empat tahun, seperti halnya sebagian besar produk baru kami tahun ini. Dengan senang hati kami memperkenalkan beragam produk baru dalam jajaran produk kami di bidang kabel robot dan drive technology. Selain itu, Anda dapat menantikan seri kabel baru untuk cleanroom yang menawarkan kinerja luar biasa tanpa menggunakan PTFE. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, kami menyajikan gambaran praktis mengenai kabel mana saja yang paling cocok digunakan pada platform pengangkat.

… untuk sistem suplai energi bebas PTFE di cleanroom
Untuk memastikan kepercayaan maksimal saat memilih kabel untuk aplikasi cleanroom, tersedia berbagai jenis kabel CFCLEAN. Produk ini telah dirancang khusus untuk digunakan dalam e-skin flat, memastikan emisi partikel yang minimal, serta menonjol berkat desainnya yang hemat ruang, perakitan yang cepat, dan penggantian kabel yang mudah.
Seri CFCLEAN.EVO yang baru menawarkan solusi bebas PTFE. Hal ini dimungkinkan berkat lapisan luar khusus yang memiliki ketahanan abrasi tinggi, yang menjamin masa pakai yang lama dan emisi partikel yang rendah. Selain itu, seri ini mencakup semua kombinasi penampang inti standar yang digunakan di industri untuk kabel data, bus, kontrol, dan motor.

… untuk arus tinggi hingga 10m.
Perluasan jajaran seri kabel hybrid CF280.UL.H: tiga ukuran cross section baru, yang cocok untuk SEW drive, telah ditambahkan ke jajaran yang sudah ada. Berkat cross sections konduktor yang lebih besar, produk baru ini menawarkan solusi kabel tunggal yang hemat ruang untuk aplikasi energy chain serta memungkinkan transmisi arus tinggi secara andal pada jarak hingga 10 meter. Selain itu, ruang pemasangan yang dibutuhkan dapat dikurangi hingga 40 persen dibandingkan dengan solusi konvensional.

... dengan masa pakai yang 25 persen lebih lama
Kabel bus CAT6A terbaru CFBUS.LB.050, dengan radius tekukan 7,5 x d, menawarkan presisi maksimal, waktu siklus yang singkat, dan penanganan yang cepat di ruang yang sempit. Kabel bus yang dirancang untuk aplikasi paling berat dan memiliki kualitas yang telah teruji.

… konduktor ground fungsional berwarna merah muda sesuai dengan DIN EN IEC 60445
Konduktor ground fungsional, 10 mm², dirancang untuk memastikan berfungsinya sistem secara benar, dengan outer jacket PUR berwarna merah muda sesuai dengan DIN EN IEC 60445. Mesin ini menonjol berkat jumlah siklus yang tinggi, jarak lintasan yang panjang, serta radius tekukan yang kecil hingga 10 x d pada energy chains.

... dengan torsi 360°/m.
Perluasan portofolio seri kabel CFROBOT8.PLUS untuk menyertakan kabel untuk sistem bus DeviceNet. Dan semua ini untuk aplikasi dengan torsi +/- 360° dengan pengurangan outer diameter sebesar 21%.

... untuk kebutuhan tertinggi
Perluasan seri kabel kontrol high-end CF99.PLUS untuk menyertakan versi shielded dengan cross section (8x0,25)C. Ini telah dikembangkan untuk permintaan tertinggi dan dapat merealisasikan bend factor hingga 3xd.

... cocok untuk Lenze dan ctrlX DRIVE.
Ekstensi di area kabel hybrid dengan CF280.UL.H403.15.04.D yang cocok untuk drive ctrlX Drive dan kabel sistem pengukuran dengan CF111.033.D. cocok untuk digunakan pada drive Lenze. Kedua kabel dapat menahan pengaruh minyak tanpa masalah.

... dengan variasi yang sangat banyak untuk ruang pemasangan yang kecil.
Perluasan portofolio produk untuk menyertakan kabel motor dengan cross section 4G1.0. Tersedia dalam versi shielded dan unshielded serta dengan outer jacket PVC yang hemat biaya dan outer jacket TPE high-end.

... Dijamin 12,5 juta double strokes.
Karena adanya daftar zat SVHC (dalam peraturan REACH) dalam bahan TPE yang flame-retardant, kami menawarkan berbagai alternatif bebas halogen. Ini termasuk seri kabel PE baru CFPE.ZH dengan outer jacket TPE bebas halogendengan 11 kombinasi core cross section dan jarak lintasan hingga 400 meter.

... fail-safe, hemat biaya, dan tidak mengganggu.
Seri kabel baru khusus untuk industri teater. Dengan tiga kabel bus yang secara elektrik disesuaikan dengan kebutuhan teknologi panggung dan dengan warna jacket yang tidak mencolok secara visual.

… cocok untuk Lenze dalam aplikasi kering
Perluasan jajaran kabel sistem pengukuran CF884 dengan bahan outer jacket PVC yang hemat biaya, kompatibel dengan Lenze. CF884.032 dioptimalkan dan diuji untuk digunakan di lingkungan yang kering.

... aweet berkat outer jacket TPE
Seri kabel motor high-end CF38 menghemat ruang pemasangan dan dapat menahan suhu rendah hingga -35°C pada saat yang bersamaan. Dengan cross sections, kami memperluas set produk CF38 dan pada saat yang sama mengganti model CF35.UL yang sudah tidak di produksi lagi.

... berkat kabel single-core TPE high-end
Berkat outer jacket TPE yang kuat, cross section baru dari keluarga single core CF340 sangat ideal untuk ruang instalasi kecil dalam energy chain dan jarak lintasan yang panjang hingga 400 meter.

... untuk aplikasi dry cleanroom dan maritim
Solusi yang future-proof berkat sertifikasi IPA dari Fraunhofer Institute di ISO Kelas 4 dan 5 serta lebih dari 350 kabel bersertifikasi DNV untuk digunakan dalam sistem lepas pantai dan darat.

... untuk keamanan bersertifikat
Peringkat suhu UL baru untuk kabel servo dan motor kami. Seri kabel CF30, CF31, CF270.ULD, CF210.UL dan CF21.UL sekarang disertifikasi dengan peringkat suhu UL +90°C. Hal ini memperluas kisaran aplikasi untuk seri ini dan memberikan keamanan tambahan ketika merencanakan aplikasi kelistrikan.

... dan dijamin dengan keandalan yang biasa mencapai 10 juta double strokes.
Perpanjangan produk dari seri kabel CF 130.UL kami. Kini dengan keamanan yang lebih baik dalam penggunaan berkat masa pakai yang terjamin hingga 10 juta kali double strokes. Dan berkat outer jacket PVC, kabel ini sangat tahan abrasi dalam energy chain.

... untuk menghitung masa pakai yang dijamin dengan lebih mudah
Perhitungan yang tepat dari masa pakai kabel yang digunakan. Sederhana, andal, dan akurat: Ketahui dengan pasti berapa lama kabel akan bertahan dalam aplikasi Anda! Termasuk sertifikat dan pemeriksaan harga kabel yang Anda pilih agar sesuai dengan aplikasi individual Anda.

... untuk pemantauan suhu konstan yang andal
CFTHERMO.N.001 dengan thermocouple N (Cr-Si) ditambahkan ke dalam jangkauan sebagai kabel kompensasi termal. Fitur khusus adalah kisaran suhu yang lebih tinggi dari thermocouple dari -200°C hingga +1.300°C.

... kabel yang cocok untuk Siemens S200
Berkat perluasan portofolio kabel sistem pengukuran dan kabel servo kami, drive Siemens S200 sekarang juga dapat dioperasikan dengan kabel kami. Tersedia tanpa kabel atau langsung dengan konektor.

... tersedia dalam 36 jam dan sangat ideal untuk transmisi daya tinggi
Kabel tegangan menengah CFCRANE dengan outer jacket igupren siap digunakan untuk tegangan menengah 6/10kV dan mencapai transmisi daya tinggi ini pada jarak hingga 400 meter. Dan itu dengan radius tekukan dalam e-chain 10xd. Kami sekarang memiliki stok kabel ini dan siap dikirim dalam waktu 36 jam.

... untuk transmisi data yang andal dalam lintasan yang jauh
Kabel fiber optic kami dapat digunakan untuk sistem bus apa pun dan mentransmisikan data dalam lintasan jauh, memastikan tingkat keamanan EMC yang tinggi. Cross section baru kami dapat dengan andal menangani transmisi ini dalam radius tekukan kecil hingga 5xd dalam e-chain.
... kabel hybrid CF280.UL.H402.15.04.D cocok untuk Bosch Rexroth
Berkat perluasan portofolio kabel hybrid kami, drive Bosch Rexroth sekarang juga dapat dioperasikan dengan kabel kami. Tersedia tanpa kabel atau langsung dengan konektor.


... 12 bulan tambahan untuk keamanan yang lebih baik
Garansi unik chainflex sekarang selama empat tahun, yang berarti diperpanjang selama 12 bulan lagi! Berbagai pengujian di laboratorium uji seluas 5.500m² membuat garansi tersebut menjadi mungkin!

... Untuk e-chain® dan cable tray
Motor fleksibel yang terdaftar di UL dan kabel suplai kontrol untuk digunakan pada e-chain® dan cable tray. Kabel motor dan kontrol yang terdaftar ini ideal untuk gerakan berkelanjutan dan untuk transisi yang mulus dari the-chain ke platform.

... keandalan operasional dalam aplikasi darat dan lepas pantai
Dengan perluasan CFSPECIAL.572, portofolio untuk aplikasi top drive gantung telah diperluas. Termasuk persetujuan DNV untuk penggunaan di sektor maritim.

... kabel fleksibel dengan outer jacket PVC
Kabel PVC baru kami adalah pilihan yang tepat untuk aplikasi bebas minyak. Sektor-sektor yang umum termasuk industri perkayuan, industri pengemasan dan material handling.

... Keamanan yang lebih baik di cleanroom
Peningkatan masa pakai yang terjamin dari elemen kabel CFCLEAN hingga 40 juta double strokes dan peningkatan current carrying capacity secara simultan.

... keamanan operasional dijamin dan dikonfirmasi di seluruh dunia
chainflex menyingkirkan PTFE! Logo baru ini menegaskan penghapusan PTFE pada kabel igus chainflex. Jika larangan umum telah diumumkan, tidak ada kabel chainflex yang harus dibuang atau diganti sehingga terus dapat digunakan di seluruh dunia tanpa masalah.

... penggantian kabel menjadi mudah
Elemen isi ulang membuat solusi pengiriman dan penyimpanan chainflex CASE menjadi lebih praktis dan berkelanjutan. Tersedia untuk kedua ukuran CASE, ini memungkinkan pengguna untuk melepaskan kabel secara langsung dari kotaknya.

... diuji di laboratorium chainflex® dan dengan garansi
Portofolio chainflex telah diperluas untuk enam seri kabel dengan cross section yang baru. Kabel kami dilengkapi dengan garansi chainflex yang unik dan telah diuji di laboratorium pengujian kami sendiri.

... dikembangkan secara khusus untuk lingkungan kering
Seri kabel sistem pengukuran CF211 telah diperpanjang untuk drive system SINAMICS V90. Kekokohan untuk lingkungan kering dijamin berkat jacket PVC. Chainflex CF211.030 yang baru tersedia dari stok yang dijual per meter atau harnessed yang siap disambungkan.

... untuk bus CAN dan Ethernet hingga CAT7
Masa pakai CFROBOT8.PLUS telah ditingkatkan dengan sudut torsi yang lebih besar hingga +/- 360°/m dan memecahkan masalah di ruang instalasi yang sempit.

... CF98.PLUS dan CF99.PLUS dengan garansi 100.000.000 double strokes
Kabel kontrol CF98.PLUS dan CF99.PLUS yang baru mencapai daya tahan terpanjang dengan 100.000.000 double strokes atau bending factor 3xd.

... diperpanjang untuk sistem penggerak ctrlX DRIVE dari Bosch Rexroth
Cocok untuk drive dalam seri MS2N dari Bosch Rexroth, Anda dapat mengurangi biaya sebesar 50% dan menerima jaminan masa pakai yang biasa.

... untuk drive SINAMICS 210 ...
Dengan kabel hybrid PVC baru, kami melengkapi seri kabel CF220.UL.H dan dengan demikian menawarkan lebih banyak variasi. Berkat outer jacket PVC berkualitas tinggi, Anda dapat menghemat 15,3% biaya.

... sekarang dengan persetujuan DNV
Dengan persetujuan DNV yang baru, seri CFSPECIAL.5XX adalah solusi sempurna untuk aplikasi drilling rig lepas pantai.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB