Kabel fleksibel untuk teknologi penggerak yang cocok untuk Siemens S200

Konektor PROFINET dan kabel untuk teknologi penggerak.
Kabel untuk Siemens S200

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm²]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF210.UL.07.03.02.01(4G0.75 + (2x0.34) C) C9.072108
CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0.75 + (2x0.34) C) C9.072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960
CF111.023.D(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi