Catu daya

Gunakan unit power supply drylin E untuk otomatisasi Anda. power supply cocok untuk semua pengontrol motor igus dan menyuplai arus output yang sesuai untuk mengoperasikan seluruh seri motor dari igus. Tegangan output 24V secara klasik digunakan untuk suplai motor stepper dan DC, secara opsional juga untuk motor EC/BLDC. Selain itu, seluruh mesin otomasi termasuk pengontrol utama seperti PLC (Programmable Logic Controller) atau IPC (Industrial PC) dapat disuplai oleh unit power supply. power supply 48V direkomendasikan untuk motor stepper atau EC/BLDC dengan kecepatan yang lebih tinggi. power supply dipasang di kabinet kontrol pada rel DIN (TS-35). Temukan semua produk di toko online sekarang.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi