Catu daya mode sakelar untuk otomatisasi

Catu daya yang efisien

unit catu daya drylin® E

Sekilas tentang catu daya mode sakelar kami

Daya nominal 75 W

  • Tegangan input: 90 - 264 VAC
  • Tegangan keluaran: 24 V
  • Arus keluaran: 3,2 - 4,2 A

Nilai daya 120 W

  • Tegangan input: 90 - 264 VAC
  • Tegangan output: 24 V atau 48 V
  • Arus keluaran: 2,5 - 3,2 atau 5 - 6,5 A

Nilai daya 240 W

  • Tegangan input: 90 - 264 VAC
  • Tegangan output: 24 atau 48 V
  • Arus keluaran: 5 - 6,5 atau 10 - 13 A

Nilai daya 480 W

  • Tegangan input: 90 - 264 VAC
  • Tegangan output: 24 atau 48 V
  • Arus keluaran: 10 - 13 atau 20 - 26 A

Nilai daya 960 W

  • Tegangan input: 180 - 264 VAC
  • Tegangan keluaran: 48 V
  • Arus keluaran: 20 - 26 A
Ikon Toko Online

Ke toko online

Keuntungan dari pengalihan catu daya

Pengiriman 24 jam

Siap dikirim dalam waktu 24jam

Stok

Terus-menerus mempertahankan stok dalam jumlah besar

ikon masa pakai layanan

Umur masa pakai produk yang lama

Ikon ketersediaan jangka panjang

Rangkaian produk yang tersedia dalam jangka panjang

Ikon tidak ada jumlah pesanan minimum

Tidak ada jumlah pesanan minimum

Ikon telah teruji 100%

100% teruji

Sistem kontrol motor yang sesuai

  • Komisioning cepat
  • Antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif
  • Kompatibel dengan pengontrol industri
  • Untuk semua sumbu linier drylin®
Sistem kontrol motor

Pertanyaan yang sering diajukan dari pelanggan kami

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi