e-spool®: penggulung kabel yang digerakkan oleh pegas tanpa slip ring

Penggulung kabel pegas e-spool tanpa slip ring untuk aplikasi teleskopik, platform

  • Semua dalam satu sistem: Media yang berbeda (listrik, data, cairan) dapat digabungkan dalam satu sistem
  • Hemat ruang: Gulungan kabel dengan penggerak pegas tanpa slip ring
  • Instalasi sederhana: penambahan dan penggantian kabel selanjutnya dapat dilakukan
  • Panjang ekstensi hingga 2 m dan 14 m
  • Perpanjangan maksimum dan kecepatan tarikan 1 m/s
  • Tidak ada regangan tarik pada kabel
  • Penggunaan bervariasi - suplai energi dapat disalurkan ke segala arah

FAQ - pertanyaan yang sering diajukan

  • e-spool flex dan e-spool SPC dengan ekstensi manual ketika hanya satu kabel yang harus dirutekan dengan sangat lambat atau secara manual.
  • E-spool teater dalam aplikasi di atas kepala di ruang publik
  • Semua penggulung kabel pegas e-spool lainnya harus dipilih tergantung pada panjang ekstensi dan volume pengisian/diameter kabel
  • e-spool fleksibel dengan 10.000 gerakan
  • e-spool standar dengan 70.000 siklus
  • e-spool HD dengan 40.000 siklus
  • E-spool teater dengan 40.000 siklus
  • Jika memungkinkan, kabel dengan outer jacket TPE harus digunakan untuk kabel unshielded.
  • Kabel shielded harus dipilih dari jajaran CFROBOT.
  • Semua kabel harus memiliki diameter luar < 17mm.
  • Jari-jari tekukan maksimum 44mm pada radius dalam dan 77mm pada radius luar.
e-spool dengan sistem gulungan kabel dan kabel keluaran terhubung.

.

e-spool flex

Sistem e-spool untuk penuntun energi dengan drum ringkas dan unit pemandu.

.

e-spool compact

Gulungan kabel igus e-spool dengan kabel daya tergulung.

.

e-spool dengan penarikan manual

e-spool dengan sistem pemandu kabel untuk suplai energi pada aplikasi bergerak.

.

standar e-spool

e-spool dengan sistem pemandu kabel untuk suplai energi pada aplikasi bergerak.

.

e-spool HD

e-spool dengan drum kabel dan sistem pemandu untuk aplikasi bergerak.

.

e-spool power

e-spool theater dengan TBHD42 untuk teknologi panggung, set lengkap dengan lintasan hingga 15 m.

.

e-spool teater

e-spool dengan kabel mikrofon untuk mikrofon stereo untuk penggunaan panggung.

.

e-spool® mikrofon stereo

Inspirasi - contoh praktis dengan e-spool®

.

.

Aturan pengisian untuk penggulung kabel dengan pegas e-spool®

Instruksi perakitan

Dokumentasi dan petunjuk pemasangan untuk sistem igus e-spool.

.

Dokumentasi - Petunjuk perakitan

  • Aplikasi luar ruangan
  • aplikasi e-spool® yang dioperasikan di atas kepala di ruang publik (tribun, panggung, dll.)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi