standar e-spool® dan opsi HD

Gulungan e-spool igus untuk suplai energi, data, dan udara.
  • Variabel suplai energi - memandu semua media dalam satu sistem
  • Penggunaan yang bervariasi - suplai energi ke segala arah
  • Hemat biaya - twisterband memungkinkan gerakan berputar
  • Hemat tempat - energy chain digulung pada posisi awal, jalur tetap bebas
  • Tidak ada tegangan tarik pada kabel
  • Memungkinkan penambahan dan penggantian kabel selanjutnya
  • iF Product Design Award 2013

FAQ - pertanyaan yang sering diajukan

  • e-spool® flex dan e-spool® SPC dengan ekstensi manual jika hanya satu kabel yang harus dipandu dengan sangat lambat atau dengan tangan.
  • e-spool® teater untuk aplikasi overhead di ruang publik
  • Semua penggulung kabel pegas e-spool® lainnya harus dipilih sesuai dengan panjang ekstensi dan volume pengisian/diameter kabel.
  • e-spool® flex dengan 10.000 gerakan
  • e-spool® standar dengan 70.000 siklus
  • e-spool® HD dengan 40.000 siklus
  • e-spool® teater dengan 40.000 siklus
  • Untuk kabel yang unshielded, gunakan kabel dengan outer jacket TPE jika memungkinkan.
  • Gunakan kabel shielded dari keluarga CFROBOT.
  • Pastikan bahwa semua kabel harus memiliki diameter luar <17mm.
  • Jangan melebihi radius tekukan maksimum 44mm di inner radius dan 77mm di outer radius.

Data teknis

Kecepatan v Maks. 1 m/s
Akselerasi a Maks. 1m/s²
Kecepatan lateral Maks. 1 m/s
Akselerasi lateralMaks. 1 m/s2 (radial) / 0.25m/s2 (axial)
Kisaran suhu0 - 70°C / Pilihan HD: 0 - 80°C
Isi berat vertikalmaks. 1kg/m

e-spool® standar  - opsi dengan twisterband

Part No. Panjang [mm]Berat [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013.5
SP1.400.4000.01.R.0 400013.5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool® standar  - opsi dengan dua twisterbands

Part No. Panjang [mm]Berat [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07,00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool® HD - opsi dengan twisterband

Part No. Panjang [mm]Berat [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017.2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17.2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool® HD  - opsi dengan dua twisterbands

Part No. Panjang [mm]Berat [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Aturan distribusi untuk e-spool®

Instruksi perakitan

Dokumentasi dan petunjuk pemasangan untuk sistem igus e-spool.

Dokumentasi - petunjuk perakitan

Diwujudkan dalam praktik

Winding system

Sistem e-spool dengan pita rantai kabel tergulung di tengah dan dua pemandu samping.

aplikasi e-spool®

  • Aplikasi luar ruangan
  • aplikasi e-spool® yang dioperasikan overhead di ruang publik (tribun, panggung, dll.)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi