Solusi otomasi igus dengan lengan robot dan sumbu linear untuk pendidikan.

Robot untuk sekolah, perguruan tinggi, dan universitas

Dua mahasiswa berdiri di samping sel robot igus dengan lengan robot kolaboratif.

Pelatihan robotika praktis

  • Relevansi praktis terjamin: Robot yang dikembangkan dan diproduksi oleh igus® untuk industri digunakan dalam kursus pelatihan. Hal ini memastikan pengenalan yang mulus terhadap robotika industri.
  • Keamanan: Produk igus® telah memenuhi standar keamanan yang berlaku.
  • Solusi hemat biaya: Baik komponen individual untuk membangun sendiri atau sistem lengkap - sesuaikan cakupan solusi dengan kebutuhan Anda.
Dua orang bekerja bersama di laptop pada workshop LCA.

Otomatisasi Berbiaya Rendah dalam pengajaran sehari-hari

Beberapa modul sambungan apiro pada latar belakang abu-abu.

Kit Robotika Apiro®

Lengan robot di samping laptop dengan perangkat lunak kontrol igus pada latar abu-abu.

Memprogram robot

Aksesori robotika di RBTX®

Sel robot

  • Berat 80,00 kg
  • Ukuran P x L x T: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versi dengan bukaan attachment atau dengan pintu
Sel robot dengan LCAI ReBeL Education Kit dalam rangka aluminium.

ReBel® robot 6-sumbu

  • Muatan hingga 2kg
  • Radius kerja hingga 664mm
  • Proses dari 4 detik
  • Pengulangan: ± 1mm
Lengan robot Low-Cost Robotics untuk aplikasi otomasi.

Robot linier

  • Pukulan individu hingga 6m
  • Memuat hingga 85kg
  • Dapat dikonfigurasi secara online, diminta dalam lima menit
Portal ruang dengan robot gantry pada profil aluminium.

robolink® robot lengan artikulasi DP

  • Presisi < 1mm
  • Maks. muatan 3kg
  • Jangkauan hingga 790mm
Lengan robot igus untuk otomasi dalam aplikasi industri.

SCARA

  • Muatan hingga 20N
  • Ruang kerja hingga 3.000mm x 560mm
  • Proses dari 1,5 detik
  • Pengulangan: ± 0.5mm
Robot SCARA dengan unit gripper empat sumbu dan selang kabel.

Robot Delta

  • Muatan hingga 50N
  • Diameter kerja hingga 660mm (3-sumbu) dan hingga 700mm (2-sumbu)
  • Proses mulai dari 1 detik
  • Pengulangan: ± 0.5mm
Robot delta dua sumbu dengan kinematika paralel untuk aplikasi otomasi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi