ESD energy chains

  • Bahan ESD yang telah teruji dengan lebih dari 10 juta siklus untuk persyaratan tertinggi
  • energy chain yang dapat dibuka dengan elemen sambungan dan partisi internal dalam desain ESD yang tersedia dari stok
  • Produk terstandardisasi - igumid ESD
  • Terbukti selama bertahun-tahun digunakan di area perlindungan EX
  • Waktu pengiriman yang singkat: 7.00 - 20.00 Layanan pemesanan dan pengiriman

E2/000 ESD

Rantai kabel igus dengan garis ESD biru dan penanda 21.

Seri 1500 ESD

Ke seri 1500 ESD
Rantai kabel ESD seri 2500 dengan garis pelepasan biru.

Seri 2500 ESD

Untuk seri 2500 ESD
Rantai kabel dengan simbol ESD dan penanda tinggi 35 mm.

Seri 2700 ESD

Untuk seri ESD 2700

E4.1 ESD

Rantai kabel E4.21 dengan jalur pelepasan biru untuk mengalirkan listrik statis.

Seri E4.21 ESD

Ke seri E4.21 ESD
Rantai kabel ESD dengan jalur pelepasan berwarna biru dan ukuran 28.

Seri E4.28 ESD

Untuk seri ESD E4.28
Rantai kabel seri E4.32 dengan perlindungan ESD dan jalur konduktif pada penampang.

Seri E4.32 ESD

Untuk seri E4.32 ESD
Rantai kabel E4.42 dengan garis biru yang menunjukkan medan elektromagnetik.

Seri E4.42 ESD

Untuk seri ESD E4.42
Rantai kabel E4.56 dengan gangguan elektromagnetik biru dan ukuran 56 mm.

Seri E4.56 ESD

Untuk seri ESD E4.56
Rantai kabel E4.80 yang kompatibel ESD dengan garis biru dan ukuran 80.

Seri E4.80 ESD

Untuk seri ESD E4.80

zipper ESD

Rantai kabel dengan perlindungan ESD dan ukuran 10,3 mm.

Seri 07 ESD

Untuk seri 07 ESD
Rantai kabel ESD dengan jalur pelepasan bermuatan berwarna biru dan ukuran 15.

Seri 09 ESD

Ke seri 09 ESD

E2 micro ESD

Rantai kabel E2C ESD dengan pelepasan muatan statis berwarna biru dan ukuran 10,6.

Seri E2C.10 ESD

Ke seri E2C.10 ESD
Rantai kabel ESD E2C.15 dengan jalur pelepasan muatan elektrostatis dan ukuran 14,9.

Seri E2C.15 ESD

Ke seri ESD E2C.15

E4 / ESD ringan

Rantai kabel ESD Chainflex dengan jalur pelepasan listrik biru dan ukuran 62.

Seri 14240 ESD

Untuk seri ESD 14240
Rantai kabel ESD dengan penanda 80 mm dan garis pandu biru.

Seri 15050 ESD

Untuk seri ESD 15050

E6 ESD

Rantai kabel E6.29.ESD dengan simbol ESD dan grafik petir.

Seri E6.29 ESD

Ke seri ESD E6.29
Rantai kabel E6.40.ESD dengan simbol ESD dan loncatan listrik.

Seri E6.40 ESD

Ke seri E6.40 ESD
Rantai kabel E6.40.ESD dengan simbol ESD dan loncatan listrik.

Seri E6.52 ESD

Ke seri E6.52 ESD

triflex® R ESD

Rantai kabel TRC ESD dengan loncatan elektrostatis berwarna biru.

Seri TRC.40 ESD

Ke halaman triflex R ESD chains
Sistem pelindung kabel TRC e-skin dengan pelindung elektromagnetik yang terlihat dan sketsa ukuran.

Seri TRC.60 ESD

Ke halaman triflex R ESD chains
Rantai kabel TRC versi ESD dengan gambar dimensi.

Seri TRC.70 ESD

Ke halaman triflex R ESD chains

Kabel ribbon e-skin flat ESD

e-skin flat ESD dengan simbol peringatan ESD dan penanda cleanroom.
Ke e-skin flat ESD

.

Informasi ESD

Petunjuk pemasangan ESD dengan panduan kabel dan titik pembumian dalam beberapa variasi penataan.

.

Petunjuk perakitan ESD

Rantai kabel menuntun kabel pada sistem mesin bergerak.

.

Selengkapnya mengenai energy chains

Pengujian ESD di laboratorium igus

Bahan ESD telah teruji lebih dari 10 juta siklus untuk persyaratan terberat

Harap diperhatikan: Menurut pernyataan dari TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00/17, energy chain igus tidak termasuk dalam cakupan directive 2014/34/EU

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi