Sistem kabel flat e-skin flat ESD

Untuk komponen yang sensitif terhadap ESD di dalam Cleanroom

[NEW] Pemimpin global dan pelopor dalam produksi baterai: e-skin flat ESD, bersertifikat sesuai dengan ISO Class 1

Data teknis

Part No. Seri / JenisTinggi dalam [mm]Tinggi luar [mm]Jumlah ruangMaks. ø kabel [mm]
SKF12C.1.1.10ESDTertutup 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDyang dapat dibuka 12132 - 610

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Energy chain pertama yang memiliki sertifikasi dry cleanroom ISO Class 1

Sertifikasi dapat dilakukan berkat fasilitas pengujian Fraunhofer IPA yang baru

Whitepaper cleanroom dengan brosur igus terbuka dan grafik tentang aplikasi digital.

Suplai energi untuk cleanroom<br /> 

  • Dapat meningkatkan efektivitas plant secara keseluruhan
  • Menghasilkan hasil yang lebih tinggi dari lines produksi
  • Gunakan sistem pasokan energi cleanroom dengan lebih berkelanjutan
  • Dapat meningkatkan fleksibilitas
  • dan banyak lagi ...
Sampul dan halaman ganda whitepaper produksi baterai dengan logo igus dan cap uji.

Suplai energi untuk dry cleanroom

  • Memahami persyaratan dalam produksi baterai
  • Mengklasifikasikan titik embun dan ISO class dengan benar
  • Gunakan sistem suplai energi bersertifikasi IPA

Lebih banyak Energy chain ESD

Rantai kabel E6.40.ESD dengan simbol ESD dan loncatan listrik.

e-skin® flat yang tidak disipatif

e-skin flat dengan dua saluran kabel berbentuk S.

sistem kabel flat konfigurator e-skin flat

Sistem pemandu e-skin flat dengan dua saluran kabel dan panah untuk membuka serta menutup.

Anda mungkin juga tertarik dengan

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

Toko online energy chains

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Alat konfigurasi energy chain

Rantai kabel igus sebagai simbol daur ulang dengan teks “the chainge”.

Daur ulang energy chain

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi