Berita Teaser

inovasi produk teknologi drygear gear dan gearbox 2025

Produk baru di musim gugur 2025

Apiro® trapezoidal thread lead screw dengan rasio 4:1

  • Lebih ringan dan efisien berkat penggunaan
  • motion plastics®
  • Hingga 98% lebih sedikit waktu henti berkat penyesuaian jalur otomatis
Apiro® trapezoidal thread lead screw
Ke halaman produk

iglidur® A500 gear

  • Sesuai dengan Peraturan EU 10/2011 EC
  • Performa lari yang lebih tinggi
Slewing ring bearing worm gear
Ke halaman produk

Profil aluminium dengan elemen gear rack plastik

Sambungan universal
Ke halaman produk

Produk baru pada musim semi 2025

drygear® worm gear

  • Versi dengan ball bearing
  • Pengoperasian yang mudah dengan hand wheel dan mekanisme clamping untuk pemosisian komponen yang kuat
Ball bearing worm gear
Ke halaman produk

drygear® worm gear

  • Versi dengan PRT slewing ring bearing
  • Indikator posisi dan hand wheel yang memastikan penanganan yang mudah digunakan dan akurasi tinggi selama penyetelan
Slewing ring bearing worm gear
Ke halaman produk

drygear® universal joint

  • Transmisi daya di antara gearbox
  • Universal joint stainless steel yang tahan terhadap korosi
  • BARU: Sekarang tersedia dalam ukuran pemasangan baru Ø12mm!
Sambungan universal
Ke halaman produk

Produk baru pada musim gugur 2024

drygear® Apiro® gearbox

  • Rasio gear yang tersedia: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Torsi output: 2.5Nm
  • Output: Kopling dengan diameter sesuai pilihan
  • Versi stainless steel untuk area basah
Versi Apiro® ES
Ke halaman produk

drygear® universal joint

  • Transmisi daya di antara gearbox
  • Transmisi torsi yang diizinkan hingga 12Nm yang diuji di laboratorium igus®
  • Universal joint stainless steel yang tahan terhadap korosi
Sambungan universal
Ke halaman produk

drygear® shaft fleksibel

  • Bend radius minimum: 120mm
  • Diameter shaft: 8mm
  • Material: stainless steel
  • Juga tersedia dalam panjang yang disesuaikan berdasarkan permintaan
Poros fleksibel
Ke halaman produk

Checklist
Konfigurator
Sampel gear

buletin igus

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi