drygear® Apiro® Heavy-Duty

Baru
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Perlindungan yang meningkat, stabilitas lebih tinggi, dan pengencangan yang lebih presisi
  • Desain yang kuat menghemat biaya perawatan dan penggantian dalam jangka panjang berkat daya tahan dan operasi bebas pelumasan



    • Stroke: 50-250 mm
    • Maks. beban dinamis: 300 N
    • Torsi nominal: 2,05 Nm
    • Pitch spindle: 2 mm
    • Umpan spindle TR: 0.5 mm/putaran



    Dibandingkan dengan Apiro standar kami, peningkatan penyerapan gaya aksial untuk Heavy-Duty Apiro kami adalah 400 %..

    igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
    Part No.
    100
    Tidak yakin apakah itu cocok?