Peningkatan teknologi kereta api yang hemat biaya dengan teknologi suplai energi dan bearing

Teknologi canggih, biaya rendah dengan polimer berperforma tinggi dan kabel fleksibel dengan EN 45545

Contoh aplikasi dari teknologi kereta api

Trem CF9.UL dengan pintu terbuka di peron.

.

Pintu kendaraan kereta ringan yang hemat ruang

Lift e-scooter untuk transportasi umum dengan monitor informasi dan layanan di Ideenzug Deutsche Bahn.

.

Kereta ide Deutsche Bahn

Gambaran umum aplikasi teknologi perkeretaapian dan komponen igus dalam beberapa gambar detail.

.

Semua contoh aplikasi

Area aplikasi dalam teknologi kereta api

  • Produk tahan lama dengan masa pakai yang dapat diprediksi menggunakan alat online gratis
  • Banyak produk igus memenuhi tingkat bahaya 3 sesuai dengan DIN EN 45545 atau NFPA 130
  • Bahan bearing khusus memenuhi persyaratan R22 dan R23, kabel tertentu memenuhi persyaratan R15 dan R16
  • Teknologi bearing bebas perawatan dan meredam getaran tanpa pelumasan tambahan
  • Tahan suhu tinggi dari -50°C hingga +170°C

Produk polimer igus® yang hemat biaya untuk teknologi rel

.

plain bearing suhu tinggi

  • EN 45545 HL3
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • iglidur®RW370: memenuhi persyaratan yang ditetapkan R22 / R23
  • iglidur®G V0: memenuhi persyaratan yang ditetapkan R24
  • iglidur®J350 dengan stabilitas dimensi tinggi yang digunakan hingga +180°C secara terus menerus

.

Kabel kontrol untuk pintu penumpang yang ringkas

  • Kuat dan tahan lama berkat jaket luar TPE
  • Cocok untuk ruang pemasangan yang terbatas
  • Garansi hingga 4 tahun
  • Kabel kontrol CF9.UL

.

e-chain® easychain dan mikro E2

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Ringan dan berjalan dengan mulus
  • easychain: mudah diisi, untuk akselerasi tinggi
  • E2 mikro: ketinggian bagian dalam terkecil dan radius tikungan, ketahanan puntir yang tinggi
Empat poros ulir Dryspin dengan mur geser berbeda di atas latar terang.

.

Mur lead screw iglidur® J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Dalam ulir trapesium dan heliks tinggi, tipe silinder atau sebagai opsi flange
  • Berjalan dengan kebisingan rendah dan bebas getaran
Dua roda gigi plastik, satu krem dan satu putih, berdampingan di latar terang.

.

Spur gear

  • Konfigurasi yang disesuaikan, tanpa jumlah pesanan minimum
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Mengurangi kebisingan
Batang bulat iglidur dalam dua diameter.

.

Bar bulat iglidur® RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Koefisien gesekan yang rendah

Diuji untuk penggunaan nyata di laboratorium uji

Informasi lebih lanjut

Brosur railway igus dengan kereta di sampul dan logo igus.eu/railway.
Unduh sekarang
Tablet dengan alat online igus untuk menentukan sistem pemandu sedang digunakan.
Temukan alat

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi