Ubah Bahasa :
Dengan memasukkan data geometri, plain bearing yang sesuai dapat ditemukan atau dikonfigurasi secara khusus sebagai special part.
Catatan: Tanpa data geometri yang lengkap, pencarian hanya dilakukan pada part yang ada di katalog. Special part dan masa pakai hanya dapat dihitung dan ditampilkan setelah semua data geometri yang diperlukan telah dimasukkan secara lengkap.
45 catalogue parts | 0 special parts
Bahan igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensi (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Waktu pengiriman / Layanan masa pakai igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Harga / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 12 Hari / 4.971 h | IDR 5.152 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 12 Hari / 6.513 h | IDR 5.474 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 12 Hari / 4.977 h | IDR 5.474 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 12 Hari / 5.230 h | IDR 5.796 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 12 Hari / 6.953 h | IDR 6.440 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 12 Hari / 4.427 h | IDR 6.440 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 12 Hari / 5.510 h | IDR 6.440 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 12 Hari / 7.213 h | IDR 6.762 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Berdasarkan permintaan / 6.757 h | IDR 6.762 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 12 Hari / 5.494 h | IDR 6.762 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 12 Hari / 5.226 h | IDR 7.084 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 12 Hari / 7.674 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 12 Hari / 6.301 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 12 Hari / 4.983 h | IDR 7.406 | |||
| iglidur® K230 Cetakan injeksi | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Berdasarkan permintaan / Berdasarkan permintaan | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 12 Hari / 6.696 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 12 Hari / 5.330 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 1 Hari / 5.637 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Hari / 4.558 h | IDR 7.728 | |||
| iglidur® A230 Cetakan injeksi | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Berdasarkan permintaan / Berdasarkan permintaan | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 12 Hari / 6.958 h | IDR 8.050 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Hari / 5.100 h | IDR 8.694 | |||
| iglidur® K230 Cetakan injeksi | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 12 Hari / Berdasarkan permintaan | IDR 9.338 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Hari / 5.323 h | IDR 9.338 | |||
| iglidur® A230 Cetakan injeksi | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Berdasarkan permintaan / Berdasarkan permintaan | IDR 9.982 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 12 Hari / 6.157 h | IDR 9.982 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Hari / 5.522 h | IDR 9.982 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Hari / 5.797 h | IDR 9.982 | |||
| iglidur® K230 Cetakan injeksi | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 12 Hari / Berdasarkan permintaan | IDR 10.304 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 12 Hari / 5.002 h | IDR 10.304 | |||

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB