iglidur® M250, bearing flange ganda, MCM, mm

Feed-through shaft untuk lembar logam

iglidur® M250, bearing flange ganda, MCM, mm
iglidur® M250, bearing flange ganda, MCM, mm drawing
1 dari 2
iglidur® M250, bearing flange ganda, MCM, mm
iglidur® M250, bearing flange ganda, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: MCM-03-02
  • Bahan: iglidur® M250
  • Bentuk: Toko bearing klip
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
iglidur® clip bearings dirancang khusus untuk pemasangan shaft melalui sheet metal. Oleh karena itu, bearing memiliki flange yang terletak di kedua ujungnya. Bearing diamankan di sheet metal plate pada kedua sisi setelah dipasang.
iglidur® clip bearing dirancang khusus untuk memasang shaft melalui sheet metal. Oleh karena itu, bearing memiliki flange yang terletak di kedua ujungnya. Bearing diamankan di dalam sheet metal plate pada kedua sisi setelah dipasang.
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi