Toko bearing split

Temukan igus split bearing yang tepat untuk kebutuhan Anda dengan cepat dan mudah di toko online kami.

Masukkan dimensi, parameter lingkungan, dan kondisi pengoperasian lainnya ke dalam filter: Anda akan mendapatkan ikhtisar mengenai produk-produk katalog igus yang sesuai beserta perkiraan harga secara langsung.

Anda juga akan diperlihatkan masa pakai bearing split kami yang tahan lama berdasarkan informasi yang Anda berikan.

Pilih dari 12 penawaran yang sesuai

12 suku cadang katalog | 0 suku cadang khusus

Sembunyikan special part
iglidur® M250
MYM-04-04
Cetakan injeksi
IDR 6.440 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
6.538 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Cetakan injeksi
IDR 6.762 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.069 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Cetakan injeksi
IDR 7.084 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.304 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-08-08
Cetakan injeksi
IDR 7.406 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.128 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Cetakan injeksi
IDR 7.728 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
8.819 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Cetakan injeksi
IDR 8.372 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
5.665 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Cetakan injeksi
IDR 8.694 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
10.583 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-14-14
Cetakan injeksi
IDR 9.982 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
12.346 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Cetakan injeksi
IDR 10.948 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
14.110 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Cetakan injeksi
IDR 11.270 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
14.110 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Cetakan injeksi
IDR 18.354 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
17.637 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80
iglidur® M250
MYM-25-25
Cetakan injeksi
IDR 20.608 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
22.047 h
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
27,40
37,50
25,00
1,20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi