Ubah Bahasa :
8 suku cadang katalog | 0 suku cadang khusus
Bahan igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensi (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Waktu pengiriman / Layanan masa pakai igus-icon-arrow-table-sorting | Harga / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Cetakan injeksi | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 12 Hari / 80.877 h | IDR 17.388 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 8,00 10,00 8,00 2,00 | Berdasarkan permintaan / 77.114 h | IDR 18.676 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 12 Hari / 82.896 h | IDR 19.320 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 12 Hari / 99.474 h | IDR 20.930 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 12 Hari / 116.053 h | IDR 22.540 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 15,00 17,00 15,00 2,50 | Berdasarkan permintaan / 124.342 h | IDR 23.506 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 18,00 20,00 18,00 2,50 | Berdasarkan permintaan / 149.209 h | IDR 33.810 | |||
| iglidur® J Cetakan injeksi | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 12 Hari / 165.787 h | IDR 37.674 | |||

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB