iglidur® A230, bearing flange ganda, A230CM

iglidur® A230, bearing flange ganda, A230CM
iglidur® A230, bearing flange ganda, A230CM drawing
1 dari 2
iglidur® A230, bearing flange ganda, A230CM
iglidur® A230, bearing flange ganda, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A230CM-05-02
  • Bahan: iglidur® A230
  • Bentuk: Toko bearing klip
  • Dimensi:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Sesuai dengan standar FDA dan EU10/2011
  • Sangat terlihat
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Cocok untuk digunakan dalam industri makanan dan teknologi medis

Bentuk bearing flange ganda iglidur® A230 memungkinkannya dipasang dengan mudah pada lembaran logam tanpa risiko menjadi longgar. Dikembangkan secara khusus untuk industri makanan, komposisi material sangat cocok untuk mesin dan sistem yang bersentuhan dengan makanan karena warnanya yang dapat dideteksi secara visual, penyerapan kelembapan yang rendah, serta kepatuhan terhadap pedoman FDA dan EU10/2011.

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi