Proses produksi aditif di igus®

Pencetakan 3D dengan plastik self-lubricating untuk komponen yang tahan aus

Printer SLS 3D di laboratorium igus dengan beberapa mesin di sepanjang lorong.

Selective Laser Sintering (SLS)

Proses pencetakan SLS
  • Kekuatan dan ikatan lapisan yang baik
  • Tangguh, perpanjangan putus lebih besar dari 8%
  • Komponen halus dengan ketebalan dinding hingga 0,7mm dapat direalisasikan
  • Layanan pencetakan di seluruh dunia, sistem igus® SLS di Jerman, Cina dan US

Fused Deposition Modelling (FDM)

Proses pencetakan FDM

Digital Light Processing (DLP)

Proses pencetakan DLP
  • Resolusi cetak tinggi hingga 35µm
  • Spesifikasi mekanis isotropis (tidak ada kerugian dalam hal kekuatan karena struktur lapisan)
  • Permukaan yang bersih dan mulus
  • Area aplikasi yang memungkinkan: Gears dengan modul gigi 0,2 dan komponen khusus yang membutuhkan tekukan halus, saluran internal atau lubang yang sangat halus

Metode pembuatan dalam praktiknya

Alat online iglidur designer di tablet dengan roda gigi dan pilihan material untuk layanan cetak 3D.

Layanan 3D printing online

Info selengkapnya tentang layanan 3D printing
Empat roda gigi putih cetak 3D dengan lubang terletak di atas permukaan hitam.

Proses 3D printing yang sedang digunakan

Ke contoh aplikasi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi