Bar stock untuk aplikasi bergerak

Rod bulat yang terbuat dari rangkaian bar stock iglidur® dapat dipesan dalam panjang individu dari 100 mm hingga 1000 mm dan dengan diameter 10 mm hingga 100 mm. Kami menawarkan bahan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap aplikasi. Di sini, Anda dapat menemukan material rod bundar yang tepat - baik untuk kecepatan yang rendah, sedang atau tinggi, untuk suhu hingga 250°C atau untuk beban yang tidak bergerak atau ekstrem, dengan kata lain untuk hampir semua kebutuhan.
Seperti setiap produk igus®, batang bundar juga cocok untuk penggunaan yang benar-benar bebas pelumasan dan oleh karena itu tidak hanya bebas perawatan, tetapi juga sangat higienis.
Sebagai contoh, batang bulat iglidur® digunakan di bidang teknologi medis dan industri makanan dan pengemasan.

 

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi