Sambungan kopling

Seri double joint dan coupling joint yang terbuat dari logam berat, seringkali mahal dan memerlukan perawatan ekstensif. Alternatif yang lebih ekonomis: igubal® seri double joint dan coupling joints. Mereka terbuat dari polimer yang menghasilkan penghematan berat hingga 80% dan penghematan biaya hingga 40%.
Tapi itu belum semuanya. Double joints dan coupling joints yang terbuat dari plastik lebih mudah dipasang dan memudahkan pengoperasian yang ekonomis. Kamera ini tidak memerlukan pelumasan apa pun dan bebas perawatan.  Rangkaian igubal® double joints dan coupling joints yang terus berkembang. Dan berkat sistem modular dengan spherical ball yang terbuat dari berbagai material dan housing dengan berbagai bentuk, Anda sebagai pengguna pasti akan menemukan solusi ideal Anda. Berdasarkan permintaan, igus® juga akan memproduksi komponen khusus. Pengguna igubal® double joints dan coupling joints adalah, sebagai contoh, perusahaan di industri otomotif, otomasi, teknik pertanian, teknik pabrik, dan teknik otomotif.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi