Unit transfer bola

Barang yang rapuh atau berat dapat dipindahkan dengan ball transfer units tanpa usaha yang keras. Dengan xiros® ball transfer units dari igus®, beban hingga 1.470 N dapat dengan mudah diambil, sehingga barang terberat dapat diangkut ke segala arah. Bahan xirodur® kami dicirikan oleh ketahanan abrasi dan masa pakai yang lama. Ball transfer units kami tersedia dengan diameter bola berikut ini: 5, 8, 12, 15, 22,dan 30 mm.  Selain solusi yang terbuat dari plastik, kami juga menawarkan ball transfer units dengan bola konveyor yang terbuat dari stainless steel.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi