Kabel Fibre optic

Kabel serat optik (LWL) merupakan solusi yang aman untuk mentransmisikan data secara andal dalam mesin dan sistem. Sebagai alternatif untuk kabel bus, kabel serat optik sangat cocok karena dapat digunakan untuk sistem bus apa pun, yang berarti kabel tidak harus diganti dengan sistem bus baru. Kami memiliki tiga jenis serat dalam portofolio kami untuk komunikasi data industri, yang dapat digunakan terlepas dari jenis field bus yang digunakan: mode tunggal, multimode, dan serat plastik (POF). Semua serat LWL dikembangkan secara khusus dan diuji untuk gerakan mekanis yang berkelanjutan. chainflex® serat optik memungkinkan panjang transmisi beberapa 100 meter dan dicirikan oleh perlindungan EMC maksimum untuk data yang akan ditransmisikan. Kabel serat optik kami dapat digunakan untuk radius tekukan dalam energy chains hingga 5 x d dan terbuat dari bahan jacket berikut: PVC, PUR atau TPE. Temukan jenis kabel serat optik yang tepat di toko kami dan beli dengan mudah dan nyaman secara online!

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi