Motion cables

Toko online untuk kabel yang secara khusus dikembangkan dan diuji untuk digunakan dalam energy chains! Di sini Anda akan menemukan lebih dari 1.350 kabel fleksibel tanpa konektor dan lebih dari 5.000 kabel dengan konektor. Portofolio produk kami yang besar meliputi kabel kontrol, kabel motor, kabel servo, kabel robot, kabel bus, dan kabel serat optik. Kami juga menawarkan berbagai pilihan kabel koneksi yang di-harnessed: Dari kabel drive sesuai dengan standar pabrikan hingga kabel Ethernet dan fieldbus hingga kabel sensor dan aktuator. Pilih kabel yang sesuai hingga tujuh kualitas outer jacket yang berbeda. Semua kabel dari igus memenuhi berbagai standar dan persetujuan global seperti UL, CE, DNV, REACH, dan DESINA. Berdasarkan lebih dari 30 tahun penelitian dan pengembangan di laboratorium uji seluas 4.000m², kami dapat menawarkan garansi hingga 4 tahun untuk semua kabel.

Pilih produk yang Anda butuhkan di sini dan beli kabel dengan atau tanpa konektor secara online dengan mudah!

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi