Berbelanja kabel Sensor / kabel aktuator (CF.INI)

Kabel inisiator, juga disebut sebagai kabel sensor/aktuator, menghubungkan unit kontrol dan sensor yang berbeda, atau, dalam kasus pembalikan prinsip pengukuran, aktuator. 

Sensor atau transduser pengukuran mengubah besaran fisik seperti rotasi, kecepatan, jarak atau panjang menjadi impuls listrik analog. Dalam kasus aktuator, arus listrik yang diukur (simbol: I, unit: ampere; A) atau tegangan (simbol: U, unit: volt; V) ditransformasikan menjadi suhu, tekanan, atau torsi.  

Kabel koneksi terdiri dari setidaknya tiga inti dengan penampang kecil antara 0,14 mm² dan 0,34 mm². Dalam kasus yang paling sederhana, dua inti diperlukan untuk memasok tegangan, sedangkan inti terakhir mentransmisikan sinyal I/O. Untuk aplikasi yang sensitif, tersedia versi berpelindung di samping kabel tradisional ini untuk menghindari gangguan EMC (kompatibilitas elektromagnetik).

Kabel sensor/aktuator untuk energy chain adalah kabel untuk radius tekukan dari 4xd. Kabel CF.INI telah diuji dalam e-chains® dengan jutaan siklus. Mereka memiliki berbagai persetujuan dan kesesuaian, misalnya UL, CSA, CE Desina dan tahan minyak. Ujung kabel yang beragam tersedia untuk kabel sensor / aktuator.

  • Kabel sensor/aktuator dengan 4-5xd
  • Tahan minyak
Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi