Ball bearing jenis pedestal

Polymer ball bearing tipe-pedestal lebih ringan hingga 60% dan lebih hemat biaya hingga 40% dibandingkan bearing logam. Mereka juga memungkinkan pengoperasian yang efisien secara ekonomi. bearing memungkinkan pengoperasian kering dengan gesekan rendah dan higienis. Mereka tahan terhadap korosi dan media, secara opsional non-magnetik, isolasi listrik dan tahan lama.   
igus® menawarkan xiros® ball bearing tipe-pedestal dengan dua jenis housing igubal®: versi yang sangat ringkas dan kaku di mana stainless steel atau bola kaca berputar langsung di dalam housing. Dan versi penyelarasan otomatis yang mengkompensasi ketidaksejajaran.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi