Unit kontrol

Dengan kontrol tangan seri igus DLE-CU, Anda dapat mengontrol gerakan motor secara intuitif dan tepat - tanpa PLC atau laptop. Berkat integrasi plug-and-play dengan pengontrol motor D1, Anda dapat menghemat waktu hingga 80% dari waktu yang diperlukan untuk commissioning. Pilih dari berbagai model yang sesuai dengan kebutuhan Anda - dari transmisi posisi yang tepat hingga penyesuaian cepat. Sempurna untuk solusi otomatisasi sederhana dan canggih. Temukan mereka sekarang di toko online kami - tersedia untuk pengiriman segera!

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi