Bearings pillow block

igubal® pillow block bearing hingga 40% lebih hemat biaya dan hingga 80% lebih ringan dibandingkan solusi logam sejenis. Kamera ini juga bebas pelumasan dan bebas perawatan. Dengan pillow block bearing yang memiliki tingkat daya tahan dan kekakuan yang tinggi - bahkan ketika mereka terpapar pada kondisi lingkungan yang menuntut. Mereka tahan terhadap debu dan kotoran, bebas korosi dan berfungsi dengan baik bahkan dalam cairan dan media. Bahkan radiasi UV dari matahari, radiasi nuklir dan suhu antara -30 dan +80°C tidak memiliki dampak negatif pada sifat running dan ketahanan ausnya. Pillow block bearing saat ini tersedia dengan diameter shaft 5 hingga 50 mm (shaft harus memiliki toleransi antara h6 dan h9). Spherical ball yang memberikan kompensasi sudut otomatis. Hal ini memungkinkan bearing untuk secara otomatis menyamakan kesalahan penyelarasan dan beban tepi, ketidaksejajaran, dan defleksi shaft. Berbeda dengan bearing yang terbuat dari logam, mereka juga mampu menyerap dan meredam getaran frekuensi tinggi.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi