Radial ball bearing alur dalam

xiros® radial deep groove ball bearing yang terdiri dari polimer berperforma tinggi, di mana bola stainless steel atau bola kaca bergerak di dalam cage. Ini memiliki banyak keuntungan: bearing polimer yang lebih hemat biaya hingga 40% dan 60% lebih ringan daripada bearing logam yang sebanding. Namun demikian, mereka memenuhi persyaratan kehidupan industri sehari-hari; berkat penelitian bertahun-tahun di laboratorium igus®, bearing polimer bebas korosi, tahan media dan suhu, sehingga tahan lama. Selain itu, alat ini memungkinkan pengoperasian kering yang bebas perawatan, rendah gesekan dan higienis. Tanpa setetes pun minyak pelumas.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi