Plate plastik

Apa yang begitu meyakinkan tentang iglidur® plastic bar stock plate adalah ketahanannya yang tinggi terhadap keausan. Untuk memenuhi persyaratan penggunaan dan lingkungan yang berbeda, plate plastik tersedia dalam tiga material dari jajaran produk iglidur®, yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Dalam bentuk plate plastik yang dapat digunakan dalam berbagai macam cara, terutama tahan terhadap keausan, tersedia dalam warna hitam atau sesuai dengan standar FDA, bar stock plastik dapat digunakan tanpa pelumasan dan oleh karena itu memenuhi persyaratan higienis yang menuntut persyaratan lingkungan tempat penggunaannya. iglidur® plastic bar stock plate digunakan dalam peralatan medis atau dalam industri makanan dan packaging, antara lain.
Plate plastik dapat disediakan sesuai ukuran, dengan ketebalan mulai dari 2 mm hingga 40 mm, terbuat dari 3 material plastik yang berbeda dan tersedia hingga 7 ukuran standar.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi