Kopling

coupling memiliki dua penyangga sumbu yang berbeda: persegi dan bulat. Namun demikian, coupling mandrel yang meluas hanya tersedia dengan penyangga sumbu bulat. Elastomer terbuat dari TPU dan dapat diganti jika aus. Selain itu, diameter lubang pada sisi motor dan sumbu juga dapat dikonfigurasi. Keuntungan dari coupling dalam igus® adalah bahwa mereka memiliki kekerasan shore 98Sh A dan mereka juga memiliki ketahanan suhu ekstrem -30°C hingga 120°C.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi