Stepper motor gearbox

Gearbox motor adalah gear planetary yang eksklusif dan memiliki rasio reduksi. Keuntungan dari gearbox adalah masa pakai hingga 30.000 jam, bebas perawatan dan bebas pelumasan. Kamera ini juga memiliki ketahanan suhu ekstrem -10°C hingga 90°C. Gearbox motor tersedia dalam dua ukuran yang berbeda. Ukuran flange 60 mm cocok untuk motor stepper dan motor EC/BLDC ukuran NEMA 23 dan 24 - dimensi flange 56 mm dan 60 mm. Gearbox motor dengan ukuran flange 90 mm cocok untuk besar NEMA 34 - ukuran flange 86 mm. Untuk semua gearbox, Anda dapat memilih antara rasio reduksi: 3, 5, 10, 15, 20, dan 40.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi