Bearings insert spherical

Bearing dengan igubal® bearing insert 80% lebih ringan daripada rekan-rekan logam mereka namun sebanding dengan kekuatannya. Pada saat yang sama, harganya juga lebih murah hingga 40%. Bearing insert kami memungkinkan pengoperasian kering tanpa pelumasan dan dengan demikian bebas perawatan, yang berarti lebih ekonomis dalam pengoperasian. Dengan igubal® bearing inserts tersedia dalam berbagai plastik berperforma tinggi, masing-masing dengan sifat yang berbeda. Polimer iglidur® J memiliki skor dengan daya serap air yang rendah, dan plastik berperforma tinggi lainnya juga dikembangkan untuk sektor makanan, yang dapat dideteksi oleh detektor logam dan meningkatkan keamanan produk. Dengan igubal® bearing inserts tersedia dalam seri dimensi E.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi