Aktuator linear

Aktuator linear adalah perpaduan antara motor stepper dengan shaft hollow, lead screw, dan mur. Keuntungan dari desain ini adalah dapat menyerap gaya aksial tinggi yang tidak dapat diimbangi oleh motor stepper konvensional. Portofolio produk yang besar dapat digunakan untuk lead screw, yang meliputi, misalnya. ulir heliks tinggi, lead screw trapesium dan metrik, serta berbagai jenis logam. Selain itu, panjang lead screw dan mur lead screw (flange mur lead screw) yang tersedia sebagai standar dapat dikonfigurasikan. NEMA 11, 17 dan 23 - ukuran flensa 28mm, 42mm dan 56mm tersedia di toko online. Secara opsional, encoder dapat ditambahkan ke ukuran instalasi apa pun.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi