Flange ball bearing

Dengan xiros® flange ball bearing bebas pelumasan kami, penggantian flange ball bearing logam 1: 1 tidak menjadi masalah karena dimensinya yang identik. Selain itu, flanged ball bearing dapat digunakan pada roller pemandu kami. Flanged ball bearing yang dapat disetel sendiri dalam varian 2 lubang dan 4 lubang melengkapi jangkauan.  Ø dalam berikut ini tersedia: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 mm. Apakah Anda sedang mencari suku cadang khusus? Jangan ragu untuk menghubungi kami.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi