Ubah Bahasa :

Produk iglidur PRT slewing ring bearing yang baru saat ini menunjukkan pengembangan lebih lanjut dari slewing ring bearings yang ada tahun ini dengan fokus pada jenis yang ringkas, fungsi tambahan, dan penggunaan material yang berkelanjutan.
Portofolio telah diperluas secara khusus untuk menyertakan solusi untuk ruang pemasangan yang sempit, versi dengan penguncian untuk pemosisian yang ditentukan, dan versi dengan proporsi pelet daur ulang yang tinggi. Semua slewing ring bearing dirancang untuk operasi yang bebas pelumasan dan memungkinkan penggunaan dengan perawatan yang rendah.
Produk-produk baru berikut ini memberikan ikhtisar yang mengenai perkembangan terbaru dan spesifikasi teknisnya.
Tech up, cost down - dengan igus slewing ring bearings Anda dapat mencapai keduanya.

Kit pengganti slot nut iglidur® PRT-07 memungkinkan pemasangan yang fleksibel pada slewing ring bearings dan dapat digunakan baik pada slewing ring bearings PRT-07 maupun pada desain yang dibuat oleh pelanggan. Sebuah slot yang sesuai dibuat pada komponen yang bersangkutan, di mana slot nut tersebut dipasang dan dikencangkan.
Instruksi pemesinan yang tepat dapat ditemukan dalam panduan instalasi kami.

Slewing ring bearing iglidur® PRT-07-300 berdiameter 300 mm dilengkapi dengan slot yang telah diproses sebelumnya untuk pemasangan yang fleksibel menggunakan slot nuts. Hal ini memungkinkan slewing ring bearing diintegrasikan dengan mudah ke dalam berbagai desain dan disesuaikan jika terjadi perubahan atau perluasan pada aplikasi tersebut.

Slewing ring bearings iglidur® PRT-01-ART dengan perangkat locking terintegrasi memungkinkan penguncian yang aman pada posisi rotasi tertentu. Baut locking terintegrasi berfungsi menahan slewing ring bearing setiap interval 90° dan menghasilkan gaya tahan hingga 700N.
Berkat adanya perangkat locking terintegrasi, tidak diperlukan elemen clamp atau pengikat tambahan. Hal ini mengurangi jumlah komponen dan upaya perakitan, serta memudahkan integrasi ke dalam berbagai desain.

Slewing ring bearing iglidur® PRT-04 dengan sproket terintegrasi menggabungkan fungsi slewing ring bearing dan sistem penggerak dalam satu unit yang ringkas. Sistem drive chain langsung melalui rol e-chain® standar mengurangi jumlah komponen yang dibutuhkan serta mempermudah proses perakitan.
Sistem rol e-chain® tipe 06B-1 yang bergerigi memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam desain yang sudah ada.

Dengan iglidur® PRT-04 dengan penguncian yang presisi, igus memperluas seri PRT-04 dengan versi untuk aplikasi dengan posisi yang ditentukan. Mekanisme penguncian terintegrasi yang memungkinkan titik penguncian dalam kelipatan 90° dan memastikan fiksasi gerakan rotasi yang bebas hambatan.
Slewing ring bearing memiliki desain yang ringkas dan merupakan bagian dari sistem modular seri PRT-04. Hal ini berarti kamera ini bisa diintegrasikan secara fleksibel ke dalam desain yang sudah ada dan dipadukan dengan komponen lainnya.
Kekuatan penahan maksimum baut pengunci adalah 700N. Elemen sliding yang dapat diganti memungkinkan penyesuaian dan membantu memperpanjang masa pakai. Pengoperasiannya benar-benar bebas pelumasan dan karena itu perawatannya yang rendah.
Bidang penggunaan yang umum adalah aplikasi dalam teknik mesin dan otomatisasi yang memerlukan pemosisian berulang.

Dengan iglidur® PRT-05 Compact, igus memperluas seri PRT-05 dengan versi yang sangat hemat-ruang untuk aplikasi dengan ruang instalasi terbatas. Desain yang dioptimalkan dengan cincin luar yang diperkecil membuat slewing ring bearing sangat cocok untuk situasi pemasangan di mana solusi standar yang tidak dapat digunakan.
Model PRT-05-94-PC-CP-AL memadukan struktur yang ringan, hanya 80g dengan ukuran pemasangan yang ringkas berdiameter 122mm. Pada saat yang sama, ini merupakan alternatif yang hemat-biaya dalam seri ini.
Diproduksi dari setidaknya 75% regranulasi dan dirancang untuk operasi yang bebas pelumasan, bearing ini memungkinkan penggunaan dengan perawatan yang rendah. Tipe aplikasi yang umum dapat ditemukan dalam teknik mesin, otomatisasi dan desain ringkas dengan ruang pemasangan yang terbatas.

Dengan iglidur® PRT-05-94-PC, igus memperluas seri slewing ring berbiaya rendah yang sudah terbukti dengan ukuran pemasangan yang lebih besar, sehingga menjawab kebutuhan banyak pengguna. Slewing ring bearing yang terbuat dari plastik solid yang menawarkan slewing ring ball bearings yang tahan lama dengan struktur yang ringan dan mengesankan dengan desain yang disederhanakan yang hanya terdiri dari dua komponen. Hal ini membuat bearing ideal untuk aplikasi yang membutuhkan beban lebih tinggi dan diameter besar. Dengan dibuat dari setidaknya 75% regranulasi, PRT-05-94-PC mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan memenuhi persyaratan modern untuk keramahan lingkungan. Diuji di laboratorium igus internal, bearing ini menunjukkan kapasitas beban yang tinggi, terutama dengan dukungan beban aksial, dan oleh karena itu ideal untuk panel, panel kontrol, atau penyesuaian tampilan yang membutuhkan ketahanan dan daya tahan yang tinggi.

Dengan iglidur® PRT-02-20-AL-DRI baru memungkinkan perakitan yang sederhana dan andal. Berkat cincin pengatur jarak yang terintegrasi, slewing ring bearing yang dapat dipasang secara langsung dan rata pada permukaan yang rata - tanpa potongan atau potongan tambahan. Hal ini mengurangi upaya pemrosesan dan mempermudah pemasangan. Baearing ini didasarkan pada desain PRT-04 yang telah dicoba dan diuji dengan cincin pengatur jarak dan tersedia dalam berbagai ukuran sehingga dapat digunakan secara fleksibel dalam berbagai aplikasi. Teknologi plain bearing yang bebas pelumasan yang memastikan pengoperasian bebas perawatan dan berkontribusi pada solusi yang hemat sumber daya dan bersih.

Dengan iglidur® PRT-02-20-AL-CP, igus meluncurkan solusi yang sangat hemat ruang, kuat dan ringan untuk kondisi pemasangan yang terbatas. Sebagai alternatif berbiaya rendah untuk PRT-04-CP, PRT-02-AL-CP menawarkan penghematan tanpa mengorbankan performa. Selain itu, bearing tidak memerlukan pelumas, yang tidak hanya menghemat sumber daya tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. PRT-02-AL-CP menggabungkan desain hemat tempat, keberlanjutan dan keandalan - ideal untuk aplikasi di mana ruang terbatas dan kapasitas beban tinggi diperlukan pada saat yang bersamaan.

Stop-dog sekarang juga dapat disesuaikan
PRT-05-15-PC-TS-360 terdiri dari komponen cetakan injeksi yang hemat biaya untuk diproduksi dan mudah dirakit. Desainnya yang sederhana memastikan konstruksi yang ringan dan kuat. Penghenti sudut terintegrasi yang memungkinkan gerakan putar sebagai standar dan dapat disesuaikan berdasarkan permintaan. iglidur P4 dan iglidur M260 dipilih sebagai material, karena menunjukkan performa terbaik dalam pengujian dan menawarkan masa pakai yang lama.

Tentukan hanya dalam beberapa menit, slewing ring bearing PRT mana yang merupakan pilihan terbaik untuk aplikasi individual Anda. Anda juga dapat mengetahui berapa lama PRT slewing ring bearings kami akan bertahan dalam aplikasi Anda - dan kemudian memilih slewing ring bearing dengan rasio harga-kinerja terbaik.
Dengan buletin kami, Anda tidak akan lagi melewatkan berita apa pun dari igus. Selalu dapatkan informasi terbaru mengenai perusahaan dan motion plastics kami. Jadilah yang pertama menemukan produk baru, aplikasi menarik, laporan laboratorium terkini, dan banyak lagi.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB