- Ukuran baru dengan diameter dalam 94 mm
- Cocok untuk beban yang lebih tinggi
- Desain sepenuhnya dari plastik, ringan
- Hanya dua komponen untuk konstruksi yang disederhanakan
- ≥ 75% bahan daur ulang, bebas pelumas
Ubah Bahasa :
The iglidur® PRT-05 slewing ring, yang terbuat sepenuhnya dari plastik, adalah slewing ring bearing yang dirancang untuk aplikasi yang lebih besar dengan tetap menjaga bobot yang rendah. Ukuran baru, dengan diameter dalam 94 mm, memungkinkan penggunaan dalam aplikasi dengan persyaratan beban yang lebih tinggi.
Model PRT-05-94-PC menampilkan konstruksi serba plastik dengan desain komponen yang disederhanakan. Desain ini terdiri dari dua komponen dan direkayasa untuk integrasi yang mudah.
Kapasitas beban aksial statis, yang diuji di laboratorium igus®, adalah 20.000 N. Bahan tersebut mengandung setidaknya 75% regranulat. Pengoperasian bebas pelumasan, sehingga menghilangkan kebutuhan akan perawatan tambahan yang terkait dengan pelumasan.
Rotary bearing iglidur® PRT-05 cocok untuk aplikasi di bidang teknik mesin dan otomatisasi yang memerlukan sambungan putar yang ringan dan minim perawatan.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB