Energy chain, kabel, dan bearing technology untuk mikroelektronika

Produk pilihan untuk mikroelektronika

Sistem e-skin flat dengan pod individual untuk penuntun kabel.

.

Sistem pemandu kabel datar

  • Kompatibel dengan cleanroom sesuai dengan IPA ISO Class 1
  • Desain modular dan ringkas
  • Kabel dapat diganti dalam hitungan menit
  • Tersedia dengan struktur pengikat CFCLEAN yang disesuaikan untuk keandalan tinggi sebagai opsi
tube

.

Conduit dua bagian

  • Kompatibel dengan cleanroom menurut IPA ISO Class  1
  • Dua bagian, terdiri dari upper dan lower shell
  • Perakitan cepat berkat fungsi "zip"
  • Untuk aplikasi unsupported yang cepat dan singkat
Sistem rantai kabel igus untuk menuntun kabel dan selang.

.

e-chain untuk dinamika tinggi

  • Kompatibel dengan cleanroom menurut IPA ISO Kelas 1
  • Desain yang dioptimalkan tanpa abrasi yang terukur
  • Pengoperasian yang sangat senyap
  • Bagian samping terbuat dari bahan ESD, mencegah pengisian daya statis
Kabel CHAINFLEX CLEAN dengan latar terpisah, empat varian, dan satu dengan saluran udara.

.

Kabel di cleanroom

  • Dengan bahan jacket yang sangat tahan abrasi
  • Masa pakai terjamin 20 juta double strokes dengan radius 70mm
  • Kombinasi CFCLEAN dan e-skin flat disertifikasi menurut Cleanroom Class 1
Sled linear drylin T dengan pemandu samping dan profil terpasang.

.

Pemandu linear yang berjalan kering

  • Tanpa pelumasan atau perawatan
  • Bersertifikat untuk digunakan di cleanroom menurut ISO Kelas 6 hingga 3
  • Pengoperasian yang sangat senyap
Komponen igus berbentuk lingkaran dengan lubang untuk sambungan bantalan atau putar.

.

Slewing ring bearing untuk emisi partikel minimum

  • Slewing ring bearing yang siap dipasang untuk operasi kering tanpa pelumasan
  • Elemen geser bebas perawatan dengan emisi partikel yang rendah
  • Ring yang terbuat dari aluminium anodisasi ringan
Bantalan bola dengan cincin plastik putih dan bola baja, diisolasi.

.

Ball bearings bebas pelumasan dan bebas perawatan

  • Ball bearings yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi untuk operasi kering dengan gesekan rendah
  • Sekitar 50% lebih hemat biaya dan lebih ringan daripada bearing bola stainless steel konvensional
Material batang plastik dalam berbagai warna dan bentuk ditumpuk.

.

Bar stock untuk komponen yang disesuaikan

  • Dibuat secara khusus dirancang untuk gerakan dengan bahan iglidur
  • Pelumasan sendiri, koefisien gesekan yang sangat rendah, dan ketahanan aus yang ekstrem
  • Juga pencetakan 3D tanpa jumlah pesanan minimum dimungkinkan
Perbandingan e-skin flat dan CFLEAN dengan dua kabel chain dan jalur pemandu melengkung.

.

Kabel yang di-harnessed sepenuhnya

  • Kabel disuplai dengan konektor dan di-harnessed sepenuhnya
  • Menghemat waktu dan biaya perakitan
  • Masa pakai yang panjang dan dapat diprediksi berkat pengujian ekstensif dan pemeriksaan kualitas

Berhasil digunakan

Energy chain ESD disipatif dan bearing bebas pelumasan dalam pengujian papan sirkuit cetak

Rantai kabel memandu kabel pada penguji Flying Probe dari SPEA.

Sistem suplai energi yang tahan lama untuk sistem pemosisian dalam produksi elektronik

Sistem otomasi igus dengan rantai kabel dan komponen logam di instalasi teknis.

Dispenser perekat untuk modul kamera

Perakit PCB IPTE dengan e-chains dan kabel chainflex dalam instalasi mikroelektronika.

Kabel khusus dan energy chain untuk mesin penempatan SMD

Mesin pick-and-place untuk perakitan papan sirkuit dengan beberapa pengumpan dan panel kontrol.

Perakitan PCB yang andal secara konsisten dengan chainflex dan e-chain

Perakit PCB IPTE dengan e-chains dan kabel chainflex dalam instalasi mikroelektronika.

Pergerakan yang mulus dalam rig uji sensor

Rangkaian uji mikroelektronika dengan kepala uji sensor, drylin ZLW, dan e-chain dari igus.

Sistem linear dengan air bearings untuk penyesuaian presisi tinggi

e-skin flat menuntun kabel di instalasi otomatis.

Sistem suplai energi dalam produksi semikonduktor

Perangkat uji ruang bersih dengan penutup pelindung transparan oranye di atas dudukan.

Penanganan wafer

Penanganan wafer di ruang bersih dengan ban berjalan dan modul transportasi.

Sampel dan informasi lebih lanjut

Brosur cleanroom dengan produk untuk aplikasi ruang bersih dan igus motion plastics.

.

Brosur produk cleanroom

Kotak sampel berdiri igus corner dalam tiga tampilan.

.

Sample box XXL

Rantai kabel ESD untuk ruang bersih dengan dua chain flex di depan latar papan sirkuit.

.

Informasi tentang ESD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi