Ubah Bahasa :

iglidur A181PF
Alternatif bebas PTFE untuk standar yang telah terbukti untuk kontak makanan, iglidur A181, menawarkan kinerja yang sama dengan harga yang hampir sama.

iglidur A351
Material baru iglidur A351 sangat ideal untuk digunakan dalam aplikasi dengan kontak makanan yang beroperasi pada suhu tinggi di lingkungan korosif.

seal shaft radial iglidur polimer
Dengan seal shaft radial iglidur polimer press-fit yang baru, Anda dapat melindungi bearing point secara sederhana dan hemat biaya dari kotoran dan debu.

iglidur plain bearing 2K
Plain bearing ini menggabungkan lapisan gliding iglidur dengan gesekan yang sangat rendah dengan jaket luar yang memastikan stabilitas mekanis.
standar iglidur tanpa PTFE
Versi bebas PTFE dari iglidur G yang terlaris untuk aplikasi universal serta iglidur X dan H untuk suhu tinggi dan berkontak dengan bahan kimia sekarang melengkapi rangkaian produk plain bearing yang bebas PTFE kami.

Glide pads yang terbuat dari iglidur GLW
Glide pads yang baru sangat cocok untuk memandu rail aluminium atau baja. Berkat bentuknya, ini bisa disesuaikan.

iglidur® G2
Penyerapan kelembapan dan ekspansi suhu yang sangat rendah yang dikombinasikan dengan stabilitas dimensi yang tinggi memungkinkan bearing clearance yang sangat rendah (G9).

segmen iglidur universal sliding
Segmen geser fleksibel yang terbuat dari material iglidur Q3 yang tahan aus, memungkinkan diameter bearing mulai dari 250mm.

Bearing komposit heavy-duty dengan struktur homogen
Material komposit fibre yang baru untuk beban tinggi memiliki struktur lapisan yang homogen sehingga dapat diproses secara fleksibel di semua sisi dan digunakan dalam berbagai situasi.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB