Sistem suplai energi untuk pintu air dan dok

Pintu air listrik
  • Rendah perawatan, mudah diperiksa dan dipasang
  • Tahan cuaca dan bebas korosi
  • Ekonomis dengan masa pakai yang lama

Produk yang tahan lama untuk pintu air dan dok

rol e-chain

Energy chain roller

  • Masa pakai yang lama berkat plain bearings tribopolimer yang bebas perawatan pada chain link
  • Jarak lintasan yang panjang hingga 800 m
  • Kecepatan hingga 5 m/s
  • Masa pakai 10x lebih lama dengan tenaga penggerak yang lebih sedikit
Guide trough terbuat dari aluminium

guide trough

  • Tersedia dalam stainless steel (304) AISI 304 dan (316) AISI 316L
  • Tersedia dalam aluminium untuk ketahanan air laut sesuai dengan EN6060 dan lebih ringan
  • Tersedia dalam trough plastik yang hemat biaya dan tahan korosi
Ujung bergerak yang mengambang

Floating moving end

  • Untuk mengimbangi lintasan yang jauh
  • Kecil, ringan, dan hemat biaya
  • Kompatibel dengan isense EC.P untuk pemantauan status cerdas the e-chain®
  • Dapat digunakan dengan suplai energi yang berbeda

kabel untuk gerakan

  • Dikembangkan untuk digunakan dalam e-chain®
  • Fleksibel pada suhu rendah, tahan terhadap kotoran, lumpur, minyak, UV, dan air asin
  • Cocok untuk penggunaan di lepas pantai dengan "DNV-GL" approval

Berhasil digunakan di pelanggan kami

e-chain® lebih dari 10 tahun beroperasi secara terus menerus di pintu air laut terbesar kedua di dunia

Pintu air laut Wilhelmshaven

Suplai energi yang dapat diandalkan untuk pintu air ganda di Krammersluis

Pintu air di Krammersluis dekat Zeeland

Sistem chain yang tangguh untuk pintu air di Nieuwdorp

Pintu air di Krammersluis dekat Zeeland

Layanan

Tahap project engineering

Layanan engineering

Pemasangan e-chain system

Instalasi dan pemeliharaan

Sekilas tentang laboratorium uji e-chain

Pengujian

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi