chainflex case header dengan kabel chain dan segel garansi 4 tahun.

Penyimpanan yang rapi menjadi mudah dengan chainflex CASE - ship 'n store dari igus:

Menghemat waktu, bahan kemasan dan biaya!

Atur penyimpanan kabel Anda sekarang dan hemat sistem penyimpanan yang mahal dan biaya pengiriman untuk kabel Anda


Sekilas tentang semua keuntungannya

chainflex CASE untuk memudahkan pengiriman, penyimpanan, pelepasan gulungan, dan pemesanan ulang.

CASE yang tepat untuk setiap kabel

.

chainflex CASE M

.

chainflex CASE S

chainflex CASE Mchainflex CASE S
• Sangat cocok untuk kabel yang lebih tebal• Sangat cocok untuk kabel yang lebih pendek dan tipis
• Lokasi penyimpanan individual dapat dibuat dengan menggunakan pegangan jinjing• Ukurannya kecil agar mudah dibawa, bahkan saat bepergian
• Pengisian maksimum: 200 meter• Pengisian maksimum: 200 meter
• Dapat ditumpuk hingga 3 CASES• Memanfaatkan ruang penyimpanan secara efektif: dua unit CASE S yang dulunya muat untuk satu CASE M
• Dimensi: 435 x 410 x 407mm• Dimensi: 435 x 250 x 407mm

Apakah Anda sudah memiliki chainflex® CASE? Kemudian isi ulang saja!

CFCASE-Refill: kotak dibuka ke atas, isi diganti, lalu ditutup kembali.
Kemasan karton untuk chainflex Case dengan logo igus dan penanda 360°.

.

chainflex CASE M

Kotak chainflex dengan tampilan 360° dan gulungan kabel terlihat di dalamnya.

.

chainflex CASE S

Mengapa pelanggan kami merekomendasikan kami!

Tiga pria memperlihatkan sebuah kotak di atas troli di ruang produksi.
Beberapa kabel kontrol chainflex berwarna dengan inti dan serabut konduktor terbuka.
Ke produk yang dijual per meter
Tanda UL Verified dengan kode B129699.
Ke garansi chainflex

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi