Produk chainflex® baru pada tahun 2026

Tech up, cost down. It's our job.

Seri kabel CFCLEAN.EVO yang baru ...

Rantai kabel igus CF Clean Evo untuk cleanroom, dengan kabel bebas PTFE dan data radius 40 mm serta 20 juta siklus.
Rantai kabel igus dengan kabel pada aplikasi intralogistik.

CFBUS.LB.050: Perluasan jajaran produk untuk mencakup kabel bus CAT6A ...

Kabel kontrol chainflex untuk digunakan pada e-chain di mesin.

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

Selang PUR untuk aplikasi industri dengan penandaan DIN EN IEC 60445 dan 10x d.

CFROBOT8.PLUS.030: Kabel DeviceNet ...

Kabel untuk aplikasi chainflex dengan keterangan 360° per meter.

Kabel kontrol high-end dengan 100 juta double strokes ...

Kabel chainflex CF99.PLUS dengan tekukan 3xd dan perlindungan lewat konsep garansi.

Perluasan portofolio kabel drive ...

Perbandingan kabel dengan rantai dan konektor untuk solusi yang cocok bagi rantai kabel.

Perpanjangan kabel motor dalam empat kualitas ...

Kabel motor PVC dan TPE dibandingkan dengan 4 x 1,0 mm².

CFPE.ZH: Kabel single core PE dengan outer jacket TPE bebas halogen ...

Kabel CFPE dengan jangkauan 400 m dan struktur untuk aplikasi rantai kabel.

CFSPECIAL.381: Kabel khusus untuk teater dan panggung ...

Tiga kabel industri berpelindung di depan lampu panggung.

Perluasan portofolio kabel sistem pengukuran CF884 ...

Pemandu rantai kabel pada mesin dengan kabel berwarna.

Kabel motor kualitas tinggi terbaru CF38 tanpa konduktor pelindung ...

Kabel fleksibel CF38 untuk aplikasi bergerak dengan selubung pelindung dan anyaman tembaga.

Solusi untuk ruang pemasangan yang sempit dan lintasan yang panjang ...

Kabel chainflex CF340 untuk aplikasi industri dengan konduktor tembaga dan simbol garansi.

Sertifikasi IPA dan DNV ...

Tanda uji DNV dan Fraunhofer IPA untuk sertifikasi produk Type Approved.

Kabel drive dengan persetujuan UL/CSA AWM +90°C ...

Rantai kabel CF210.UL dengan +90 °C UL dan garansi 4 tahun.

Perluasan portofolio CF130.UL dengan outer jacket PVC ...

Rantai kabel CF130.UL dengan 10.000.000 siklus dan garansi 4 tahun di pasir.

Long Life Calculator Baru untuk kabel ...

Cuplikan laptop dengan kalkulator masa pakai kabel dan teks “New Features”.

Kabel khusus CFTHERMO.N.001 ...

Kabel kontrol Cr-Si dengan struktur berpelindung untuk aplikasi pada cable chain.

Cross section baru untuk lebih banyak kemungkinan dalam teknologi penggerak ...

Kabel Ethernet chainflex untuk teknologi penggerak dengan konektor dan simbol garansi.

CFCRANE: Kabel tegangan menengah sekarang tersedia dari stok ...

Kabel daya chainflex CFCRANE untuk 6/10 kV dengan uji daya tahan 36 jam dan informasi garansi.

Kabel fibre optic dengan radius tekukan kecil ...

Kabel serat optik LWL dengan 9/125 µm dan radius tekuk 5xD, dengan referensi igus chainflex.

Garansi 4 tahun - tidak pernah ada yang seperti ini ...

CF-Garantie: 36 tahun pengujian dari 2013 hingga 2023 dengan igus chainflex.

chainflex® -motor fleksibel yang terdaftar di UL dan kabel control supply ...

Kabel CF150.UL dengan sertifikasi UL dan informasi garansi untuk penggunaan pada cable carrier.

Ditangguhkan dengan aman di top drive ...

Kabel khusus chainflex multi-inti dengan sertifikasi DNV dan ujung konduktor terbuka.

Untuk lingkungan yang kering ...

Tiga kabel penggerak chainflex PVC dari igus dengan struktur konduktor berbeda untuk aplikasi industri.

chainflex® CFCLEAN dengan jaminan 40 juta double strokes ...

CFCLEAN-40Mio: 40 juta siklus ganda dijamin, ditampilkan dengan kabel dan percikan listrik.

chainflex® bebas PTFE / PFAS ...

Kabel CF-PTFE-free dengan penandaan bebas PTFE dan kabel igus chainflex multiinti.

chainflex® CASE Isi Ulang ...

CFCASE-Refill menunjukkan tiga langkah mengisi ulang kartrid dengan panah dan ikon keranjang.

Ekstensi cross-section untuk enam seri kabel chainflex® ...

Perluasan penampang CF dengan beberapa kabel dan luas penampang konduktor lebih besar.

Kabel sistem pengukuran sekarang tersedia juga untuk SIEMENS SINAMICS V90 ...

chainflex CF211 untuk Siemens V90 pada mesin pengemasan, dengan garansi 36 bulan.

Kabel robot dengan sudut torsi hingga <br> +/- 360°/m ...

Kabel robot CFROBOT8-PLUS dengan putaran 360° per meter dan garansi 78 bulan.

Garansi umur masa pakai yang belum pernah terjadi sebelumnya ...

chainflex CF99PLUS dengan garansi 76 bulan dan 100.000.000 siklus tekuk.

Kabel hybrid baru CF280.UL.H401 ...

Kabel hibrida chainflex dengan garansi 73 bulan, dengan inti kabel terlihat dan tampilan ujung kabel.

Kabel hybrid baru dengan jaket luar PVC ...

Perbandingan kabel PVC dan PUR dengan garansi 77 bulan.

Solusi kabel top drive khusus ...

Kabel bawah laut chainflex CFSPecial dengan sertifikasi DNV dan inti konduktor terbuka.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi