Lintasan cleanroom dengan rantai kabel dan sensor di lingkungan laboratorium.

kabel chainflex® pada cleanroom

Apa itu Cleanroom?

Apa itu cleanroom?

Ruang bersih dengan dua orang memakai pakaian pelindung, meja kerja dengan laptop, dan sistem kabel di dinding.

Bagaimana cara kerja cleanroom?

Instalasi cleanroom igus dengan pagar pelindung kuning di ruang produksi.

Apa spesifikasi bahan dan mesin yang digunakan di Cleanroom?

Petugas ruang bersih dengan papan klip di depan area laboratorium.

Beragam jenis kabel untuk cleanroom – CFCLEAN

igus chainflex CF10 di ruang bersih dengan Clean-Room Class 1 dan aplikasi kabel.

CFCLEAN.EVO: Evolusi untuk cleanroom

Rantai kabel igus CF Clean Evo untuk cleanroom, dengan kabel bebas PTFE dan data radius 40 mm serta 20 juta siklus.

Suplai energi bebas partikel dan bebas PTFE!

Pipa CFCLEAN dengan empat saluran terhubung.

Manfaat kabel cleanroom kami

  • Tidak terjadi pembengkokan pada sistem akibat jacket kabel yang kaku.
  • Reset force yang rendah berkat struktur jalinan yang sangat fleksibel, konduktor khusus, dan tidak adanya outer jacket.
  • chainflex® CFCLEAN dirancang khusus untuk aplikasi tertentu, menawarkan pengurangan berat hingga 21 persen dibandingkan dengan kabel konvensional.
  • Sekitar. 16% lebih kecil diameternya dibandingkan dengan kabel berlapis standar yang ada di pasaran.
  • Tersedia mulai dari satu meter.
  • Prototipe konduktor: selesai dalam 48-72 jam
  • Semua kombinasi core/cross-section standar industri: data, bus, kontrol, motor – tersedia langsung dari stok, dengan garansi hingga 4 tahun*.

Tenaga tim untuk cleanroom

Konfigurator e-skin flat dengan CFCLEAN

Ini adalah e-skin® flat

  • Sangat efisien dalam fase prototipe
  • Ketersediaan maksimum melalui penggantian sederhana elemen yang rusak
  • Menghemat sumber daya, karena hanya elemen individual yang diganti jika terjadi kerusakan
Sistem e-skin flat dengan pemandu datar dan lebar untuk beberapa bundel kabel.

Apa yang baru dari CFCLEAN?

Produk igus lainnya yang cocok untuk digunakan di cleanroom

Seri energy chain E6.1

Rantai energi C6 untuk ruang bersih kelas tertinggi.
  • Sangat tenang karena pitch kecil dan "rem" dalam sistem stop dog
  • (E61.29.070.055.0 pada 1m/s = 32dB(A) menurut uji internal igus 4479)
  • Getaran sangat rendah
  • Sistem konektor abrasi rendah (tidak perlu baut dan lubang)
  • Nyaris tidak ada efek poligon, sehingga pengoperasian "rolling lancar"
  • Desain interior yang halus untuk masa pakai kabel dan selang yang lebih lama
  • Seri E61.29: crossbars di kedua sisi dapat dibuka dan dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar
  • Penghematan berat sekitar 30% dibandingkan dengan Sistem E6

Panduan linear

Rel linier kompatibel cleanroom di depan laboratorium.

Bearings slewing ring

Bantalan slewing PRT kompatibel cleanroom di depan latar laboratorium.

Kabel untuk digunakan di dry cleanroom

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi