Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Blok J1 No. 12 & 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932
ID(ID)

Low Cost Automation (Otomatisasi Terjangkau)

Sistem modular otomatisasi yang berbiaya rendah menawarkan komponen yang cepat, sederhana dan hemat biaya untuk mengotomatiskan langkah kerja manual Anda. Anda akan mencapai ROI yang cepat berkat harga dan biaya perawatan kami yang rendah. Tersedia arm artikulasi, cobot, delta , dan robot linear dalam berbagai panjang dan ukuran. Jumlah sambungan bebas pelumasan yang digunakan berkisar antara dua hingga enam, dan robot dapat dilengkapi dengan berbagai alat (misalnya. genggaman, cangkir hisap, kamera, dll.) seperti yang diinginkan. Komponen robotik bersifat modular dan menawarkan banyak pilihan konfigurasi untuk memberikan solusi yang sempurna bagi Anda. Pada saat yang sama, kami tetap terjangkau. Pada platform RBTX kami, Anda juga dapat mendapatkan sistem yang lengkap termasuk integrasi sebagai layanan.

Jumlah produk: 220

Room linear robot | DLE-RG-0001 | Workspace 500 x 500 x 100mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 500 x 100 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
dari 83.564.840 IDR/Buah
4 item, yang siap dikirim:
1 dalam 24 jam
1 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

3-axis Delta robot | Working diameter 360 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
dari 102.040.396 IDR/Buah
10 item, yang siap dikirim:
3 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
dari 148.204.206 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
1 dalam 24 jam
Ke halaman produk

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
atas permintaan
Ke halaman produk

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
dari 89.946.803 IDR/Buah
Ke halaman produk

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
dari 169.492.147 IDR/Buah
Ke halaman produk

igus Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
dari 89.441.551 IDR/Buah
Ke halaman produk

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
dari 8.610.817 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
2 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
dari 34.445.178 IDR/Buah
1 item, yang siap dikirim:
1 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
dari 132.037.990 IDR/Buah
1 item, yang siap dikirim:
1 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

Apiro room gantry

Product information
  • Payload up to 1.5 kg
  • Working area up to 625 x 625 x 625 mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.1 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
  • Min. service life: 500 thousand cycles
  • Lighter than conventional igus gantry robots
Optionally available
  • Other sizes on request
  • Energy chains (not included in the scope of delivery)
dari 54.574.086 IDR/Buah
Ke halaman produk
Baru

iggy Rob: humanoid robot

Product information
  • Humanoid robot
  • Weight 101 kg
  • Maximum component weight 1.5 kg
  • AMR base: ReBeLMove Pro 2
  • Arms: 2 x ReBeL-6DOF-03
  • 1x suction gripper with CobotPump, 1x ReBeL gripper
dari 1.275.189.433 IDR/Buah
Ke halaman produk

Line robot | DLE-LG-0001 | Workspace 500 x 150 mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 150 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
dari 49.990.600 IDR/Buah
4 item, yang siap dikirim:
1 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

3-axis Delta robot | Working diameter 660mm

Product information
  • Up to 30 picks/min. 
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 1.0 m/s
  • Max. acceleration: 20 m/s²

Optionally available
dari 125.849.832 IDR/Buah
10 item, yang siap dikirim:
3 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

Robot cable set for 3-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 3x motor cable, straight plug
  • 3x encoder cable, straight connector
  • 3x iniators NC (normally closed) PNP
  • 3x iniators, straight connector

For single axis, space, SCARA & 3-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
dari 12.916.224 IDR/Buah
3 item, yang siap dikirim:
2 dalam 10 - 14 hari kerja
Ke halaman produk

Konsultasi

Photo
Sophian Bin Saob

National

Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi

Secara pribadi:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB

Online:

Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB


Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.