Sistem pemandu kabel chainflex dengan garansi empat tahun, tanpa biaya pengemasan atau pesanan minimum.

Kabel untuk aplikasi bergerak: chainflex®

Toko

Konfigurator kabel chainflex dengan kaca pembesar, kalkulator, dan roda gigi.

Konfigurator dan banyak lagi

Informasi

Jenis kabel

Drive Tech

Dari yang super hingga yang sangat hemat biaya

Kelebihan apakah yang dimiliki oleh kabel kami?

  • 30 tahun pengalaman
  • Garansi 4 tahun
  • Diuji di laboratorium kami sendiri di atas lahan seluas lebih dari 5.000 meter persegi, 125 sistem pengujian, lebih dari 800 pengujian yang sedang berlangsung
  • Rentang terbesar dengan 1.354 jenis kabel untuk data, bus dan sistem hybrid, sistem kontrol, dan drive
  • Masa pakai yang dapat diprediksi dan dikonfigurasi
  • Tersedia dari stok, mulai dari panjang 1m dan dalam waktu 36 jam
  • Kabel untuk setiap jenis gerakan: horizontal, vertikal, puntir, kecepatan tinggi
  • Sampel yang tersedia secara bebas
  • Lama waktu stripping berkurang 50% berkat teknologi CFRIP yang unik
  • Opsional dengan pemantauan kekuatan tarik cerdas dari smart plastics untuk kabel heavy-duty yang luar biasa

kabel chainflex sedang digunakan - contoh nyata yang menarik dari pelanggan kami

Keamanan yang dapat diprediksi berkat pengalaman laboratorium dan lapangan

chainflex® dapat bekerja - dijamin dan bersertifikat!

Seorang karyawan dan ilmuwan mempresentasikan rantai kabel untuk penggunaan berkelanjutan dengan garansi 36 bulan.

Produk kabel baru 2026

Pesawat di depan peta dunia dengan logo sertifikasi dan simbol standar untuk pengiriman internasional.

Persetujuan dan standar

Rak dengan kabel chainflex dalam kotak berlabel di gudang.

chainflex CASE

Apa yang dimaksud kabel chainflex untuk gerakan?

Sensor untuk kabel pintar | isense CF.P

  • Sensor CF.P mengukur gaya tarik pada kabel
  • Gaya tarik yang meningkat secara permanen dapat menyebabkan kerusakan kabel dan dalam kasus terburuk, kabel terbakar
  • Sensor CF.P mengidentifikasi pemeliharaan yang dilakukan secara tidak benar pada kabel

Contoh aplikasi dari pelanggan

Mesin pick & place

Mesin pick-and-place untuk perakitan otomatis komponen dan gulungan.

Machining centre berukuran besar

Pusat permesinan dengan rantai kabel bergerak di gedung industri.

Teknik mesin

Panduan kabel untuk mesin perkakas dengan beberapa rantai kabel.

Kapal pembongkar muatan

Jembatan crane di atas air dengan rangka baja kuning dan rol pemandu bertanda merah.

Aplikasi lainnya

Selang pelindung kabel chainflex di atas ombak dengan kapal di latar belakang.

readycable

Energy chains

readychain

Informasi selengkapnya tentang kabel chainflex

Diuji di atas lahan seluas lebih dari 5.000m²

Rantai kabel pada sumbu linear dengan kabel di instalasi otomasi.

katalog chainflex

Katalog chainflex terbuka dengan sampul kuning.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi