Harga murah untuk produk TOP dari igus

Pilihan ada di tangan Anda: teknologi tinggi atau alternatif berbiaya rendah. Keduanya buatan Jerman.

Hemat hingga 98% sekarang:

CF98.PLUS.05.04

Kabel kontrol Chainflex CF98.PLUS dengan struktur bagian dalam multiinti.
  • TPE outer jacket
  • 4x0.5
  • 3 x d dalam energy chain
  • Garansi masa pakai 100 juta double strokes dalam e-chain

CF880.05.04

Kabel chainflex CF880 dengan beberapa inti.
  • Outer jacket PVC
  • 4G0.5
  • 12,5 x d dalam e-chain
  • Masa pakai terjamin 5 juta double strokes dalam e-chain

Hemat hingga 91% sekarang:

Carriage linear miniatur yang terbuat dari stainless steel

  • Untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan korosi dan media yang tinggi
  • Liner yang terbuat dari polimer iglidur® berkinerja tinggi E7

Carriage plastik padat untuk makanan

Blok igus biru bersertifikasi FDA dengan sambungan plug-in.
  • Sesuai dengan FDA dan EU10/2011, sangat mudah dideteksi secara visual dan 100% bebas pelumasan
  • Penghematan berat hingga 75% dibandingkan dengan versi stainless steel

Hemat hingga 82% sekarang:

Slewing ring, PRT-02-30-AL

Bantalan putar iglidur PRT-02-20-AL dengan sekrup.
  • Sangat ringan
  • Outer ring terbuat dari aluminium anodisasi
  • Ditandai dengan stabilitas yang lebih baik dan karena itu dapat menyerap momen kemiringan yang lebih tinggi

Slewing ring, PRT-05-15-PC

Bantalan putar iglidur PRT-05-15-PC dengan bukaan dan lubang tengah.
  • Slewing ring bearing plastik padat berbiaya rendah
  • Kombinasi bahan yang tahan lama iglidur® M260 dan P4
  • Terbuat dari setidaknya 97% daur ulang

Cari tahu lebih lanjut tentang igus dan layanan kami sekarang

Peta dunia dari titik dengan lokasi igus yang ditandai dan angka.

Dukungan di seluruh dunia

Pengiriman cepat dan terpercaya

Kolase penghargaan igus dan logo lomba di latar oranye.

igus adalah perusahaan yang memenangkan penghargaan

Newsletter ditampilkan di desktop, tablet, dan smartphone.