Cara mudah sembunyikan kabel: cable chains ini memungkinkannya

Rantai kabel pada meja kerja yang dapat diatur tinggi menuntun kabel ke bawah.

Keuntungan dari cable chain

  • Cukup dorong kabel ke dalam cable chain dengan tangan
  • Kumparan kabel mudah dipanjangkan atau diperpendek
  • Kabel dapat dengan mudah diganti
  • Berbagai pilihan pengikat: perekat, sekrup atau magnet
  • Kabel individual dapat dipandu keluar dari ruang rantai kabel
  • Dapat dipasang secara fleksibel ke berbagai tempat di atas meja
  • pemenang penghargaan desain reddot

.

Di mana cable chain sering digunakan?

Berbagai jenis cable chain

Rantai kabel dengan sambungan plastik hitam dan konektor bulat di ujung.

.

Kabel chain OCR

  • Cable chain bulat untuk meja
  • Dapat dipasang dengan magnet terintegrasi, strip perekat, atau sekrup
  • Hemat waktu: Desain "yang mudah" untuk pemasangan kabel dengan cepat
  • Pemasangan fleksibel atau terkunci pada setiap chain link
  • Pemenang Penghargaan Desain Red Dot 2018
Rantai penuntun kabel dengan satu kabel hijau.

.

Kabel chain ZF14

  • Pengikat yang disekrup atau direkatkan
  • Desain yang menarik
  • Pemasangan mounting bracket yang mudah
  • Pengisian yang sederhana bahkan saat dipasang dengan desain "yang mudah"
  • UL94-V2 ^ bersertifikat
Office Chain OCO dengan logo German Design Award.

.

Cable chain OCO

  • Desain abadi
  • Pemasangan yang fleksibel
  • Mudah diperpanjang atau dipersingkat
  • Dilengkapi magnet terintegrasi untuk pemasangan yang mudah
  • Kekuatan e-chain links hingga 150N
Rantai penuntun kabel untuk kabel dalam tampilan samping lurus.

.

Sistem easy chain

  • Cukup tekan kabel ke dalam
  • Hemat biaya
  • Pengoperasian yang lancar
  • Akselerasi tinggi
Rantai kabel e2 mini tampak samping berwarna abu-abu.

.

Sistem E2 mini

  • Mudah dirakit
  • Mudah dibongkar
  • Hemat ruang: ketinggian bagian dalam yang rendah dan radius tekukan yang kecil
  • Pengoperasian yang lancar: pitch kecil untuk pengoperasian yang senyap dan mulus
Rantai kabel triflex R dalam bentuk melengkung dan lurus.

.

Sistem triflex R

  • Desain yang mudah - untuk pengisian yang cepat dan sederhana
  • Kira-kira +/- 10° torsi per chain link
  • Perakitan dan pembongkaran yang sangat sederhana berkat prinsip housing pad

Bagaimana cara memasang cable chain?

Perakitan rantai OCR di meja kerja dengan detail komponen dan pemandu rantai.

Informasi lebih lanjut

Dua brosur furnitur dengan desain igus oranye di atas latar putih.
Unduh sekarang
Grafik Chainge dengan rantai kabel, lima ikon proses hijau, dan panah ke kanan.
Daur ulangkan produk lama Anda sekarang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi