Produk untuk produksi tyre

Bebas pelumasan dan kuat bahkan pada kecepatan tinggi

Keuntungan dari produk igus®:

  • Beroperasi dengan kering dan bebas korosi
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Tidak sensitif terhadap debu dan kotoran
  • Kekuatan mekanis yang tinggi, sangat tangguh
  • Peredam getaran
  • Masa pakai yang lama dan dapat diprediksi
  • Perakitan sederhana

Area penggunaan

.

Mesin ekstruder

.

Mesin coating

.

Mesin pemotong

.

Mesin produksi tyre

.

Mesin pengukur keseragaman

.

Robot gudang

.

Gantry crane

.

Pabrik vulkanisasi

Produk yang sering digunakan dalam produksi tyre

Rantai kabel E2 dengan kabel yang dipandu.

.

e-chain® E2/000

  • Ketinggian bagian dalam dari 21 hingga 45mm
  • Dapat dibuka di kiri dan kanan
  • Interior separation modular serbaguna
Rantai kabel igubal dalam dua baris dengan mata rantai dan segmen pemandu terlihat.

.

e-chain® E4.1

  • e-chain® dalam ukuran sedang
  • Ketinggian bagian dalam dari 21 hingga 162mm
  • Dapat dibuka dalam jari-jari bagian dalam atau luar
Lima kabel Chainflex dengan inti konduktor terbuka berukuran berbeda.

.

kabel chainflex®

  • garansi chainflex® hingga 4 tahun
  • Unharnessed atau harnessed
  • Dikembangkan untuk aplikasi bergerak
Dua bushing gesek silinder iglidur G dari plastik.

.

iglidur® plain bearing

  • Operasi kering bebas perawatan
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Menyerap getaran
Bantalan putar iglidur PRT dengan lubang dan sekrup.

.

iglidur® PRT

  • Untuk gerakan putar horizontal
  • Slewing ring yang siap dipasang untuk operasi kering tanpa pelumasan
Empat poros ulir Dryspin dengan mur geser berbeda di atas latar terang.

.

lead screw drylin®

  • 100% bebas dari pelumasan dan perawatan
  • 100% tahan terhadap korosi dan media
  • Penghematan bobot hingga 88%
Kereta pemandu DryLin-W dengan dua rol dan dudukan logam.

.

  • Pemasangan yang sederhana, bebas perawatan
  • Tahan terhadap kotoran karena pengoperasian yang kering
  • Ringan dan tidak berisik
Sumbu linear drylin-ZLW dengan unit penggerak dan kereta dalam beberapa tampilan.

.

toothed belt axis drylin® ZLW

  • Defleksi dengan radial deep groove ball bearing
  • Panduan linear bebas pelumasan dengan plain bearing polimer
Bantalan luncur Drylin-R pada poros, tampak potong dan tampak luar.

.

panduan shaft drylin® R

  • Secara dimensi identik dengan recirculating ball bearing
  • Untuk semua bahan shaft
  • Ringan

Diuji di laboratorium uji untuk digunakan di dunia nyata


Informasi lebih lanjut

Sample box XXL

Display rak oranye igus dengan beberapa tingkat dan contoh produk di lingkungan pameran atau presentasi.

Alat bantu online

Tablet dengan sistem ahli iglidur yang dipegang di pabrik produksi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi