Perhitungan masa pakai ball bearing

Penghitungan masa pakai

Pakar roller conveyor

Perhitungan ball bearing menjadi mudah secara online

Perhitungan bearing: Contoh

  • Unit: mm
  • Ukuran: 6000
  • Diameter dalam (d1): 10
  • Diameter luar (d2): 26
  • Lebar (b1): 8
  • Maks. beban radial: 20N
  • Kecepatan: 400 1/menit
  • Min. suhu: -10 ° C
  • Maks. Suhu 50°C
  • Bebas logam
  • Berapa lama ball bearing bertahan? Masa pakai yang diharapkan: 20.913 jam

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi