Plastik 3D printing yang tahan aus untuk komponen dalam aplikasi bergerak

Bahan 3D printing

Pada halaman ini Anda akan menemukan informasi lebih lanjut tentang spesifikasi bahan kami:

Bahan serba guna

Mesin SLS
iglidur i3 pencetakan 3D bubuk SLS

iglidur i3 bubuk SLS

  • Penjualan terbaik pada layanan 3D printing
  • Ketahanan aus yang tinggi dan kekuatan yang maksimum
  • Sifat mekanik yang baik
  • Ideal untuk aplikasi geser dan gear
bahan sintering laser 3D printing iglidur i3

iglidur i230 bubuk SLS

  • Sifat kekuatan flexural yang tinggi
  • Tahan terhadap suhu hingga +180°C
  • Bebas dari PTFE
  • Disipatif elektrostatis (ESD)
iglidur i150 filament untuk komponen yang tahan aus

iglidur i150 tribofilament

  • Filamen sebagai penjualan terbaik
  • Mudah diproses
  • Ideal untuk surface speeds rendah
  • Kompatibel untuk makanan dengan standar EU10/2011

Bahan tahan panas

Filamen yang tahan panas
  • Untuk memproses filament suhu tinggi, Anda memerlukan printer 3D dengan suhu build chamber minimal 160°C.
  • Ini khususnya, sangat penting untuk menyimpan filament suhu tinggi yang terlindungi dari kelembapan, dan mengeringkannya sebelum digunakan untuk menghindari masalah kualitas yang tidak diinginkan.
iglidur A350 yang tahan panas dan filamen yang aman terhadap makanan dengan standar FDA

iglidur A350 tribofilament

  • Tahan terhadap suhu hingga 180 °C dalam pengoperasian terus menerus
  • Flame-retardant sesuai dengan standar UL94-V0
  • Cocok untuk autoclave dan sesuai dengan standar FDA
iglidur RW370 yang sangat tahan panas dan filamen yang kuat

iglidur RW370 tribofilament

  • Tahan terhadap suhu hingga 170°C dalam pengoperasian terus menerus
  • Flame-retardant dengan standar UL94-V0 dan DIN EN 45545
  • Kekuatan tertinggi dari semua tribofilaments
iglidur J260 yang sangat kuat, bahan 3D printing yang tahan aus

iglidur J260 tribofilament

  • Tahan terhadap suhu hingga 120°C dalam pengoperasian terus menerus
  • Ketahanan terhadap bahan kimia
  • Koefisien gesekan yang sangat baik pada beban rendah atau sedang

Bahan-bahan yang cocok untuk ESD

plastik antistatis iglidur i8-ESD untuk 3D printing

iglidur i8-ESD bubuk SLS

  • Resistansi kontak 104 hingga 107ohms x cm
  • Resistensi UV yang tinggi
  • Dapat diproses pada sistem dengan dan tanpa laser CO2
plastik antistatis iglidur i8-ESD untuk 3D printing

iglidur i9-ESD bubuk SLS

  • Resistansi kontak 106 hingga 109 ohms x cm
  • Mencegah interference currents pada komponen aktif
  • Peningkatan kekakuan
Gripper Electrostatically dissipative (ESD)

Sample part ESD gratis

iglidur i151 filament yang aman untuk makanan

iglidur i151 tribofilament

  • Sesuai dengan standar khusus makanan FDA dan EU 10/2011
  • Dapat dideteksi secara optik berkat warna birunya
  • Dapat di proses dengan printer apa pun
iglidur i6 plastik aman makanan untuk pencetakan 3D

iglidur i6 bubuk SLS

  • Kompatibel dengan makanan dengan standar FDA
  • Detail permukaan yang akurat
  • Ideal untuk roda cacing
iglidur i6 plastik aman makanan untuk pencetakan 3D

Sample part gratis

Bahan untuk komponen struktural dan pencetakan multi-material

Filamen 3D printing igumid P150 dengan penguat fibre

igumid P150 fibre-reinforced filament

  • Flexural strength 87MPa, modulus of elasticity 5GPa
  • Sangat kuat dan kokoh dengan penguat fibre
  • Tidak melumasi-sendiri, material struktural untuk komponen yang ringan
Filamen pencetakan 3D igumid P190 yang diperkuat-serat

igumid P190 fibre-reinforced filament

  • Kekuatan lentur 237MPa, modulus lentur 11,5GPa
  • Sangat kuat dan kokoh dengan penguat fibre
  • Tidak melumasi-sendiri, material struktural untuk komponen yang ringan
Filamen pencetakan 3D igumid P190 yang diperkuat-serat

Sample part multi-material gratis

Resin DLP dan LCD

Resin cetak 3D untuk parts tahan aus
Resin 3D printing iglidur i2000 yang bebas PTFE

resin iglidur i2000

  • Tahan-aus dan tahan lama: Masa pakai 50 hingga 80 kali lebih lama dari resin teknis standar
  • Bebas PTFE
  • Warna hitam
Resin 3D printing untuk komponen tahan aus iglidur® i3000

resin iglidur i3000

  • Sangat tahan-aus: min. Masa pakai 30 hingga 60 kali lebih lama dibandingkan resin 3D printing konvensional
  • Kekuatan dan kekakuan yang luar biasa (flexural strength: 90MPa)
Resin cetak 3D untuk gear iglidur® i4000

resin iglidur i4000

  • Terutama untuk gears yang presisi
  • Masa pakai hingga 3,5 kali lebih lama dari resin standar dalam uji gear
  • Elongation at break 13 kali lebih tinggi dari i3000
  • Kekuatan tinggi dan ketahanan benturan yang baik
Resin 3D printing iglidur i6000 yang aman-untuk makanan

resin iglidur i6000

  • Aman untuk makanan menurut EU 10/2011
  • Kualitas permukaan yang tinggi (roughness Ra = 0,8µm; Rz = 4,2µm)
  • Bebas PTFE
  • Tersedia dalam warna putih dan biru

Kiat 3D printing

Tip untuk 3D printing dengan filament

Profil cetak filamen

Filamen 3D printing dari igus

Teruji!

laboratorium uji igus

Layanan 3D printing

Layanan 3D printing secara online

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi