Komponen untuk teknologi facade

Modul fasad igubal dengan sambungan bola pada fasad kaca.

Produk teratas untuk teknologi facade

Bearing sendi dan dudukan flensa igubal dalam berbagai bentuk.

Spherical plain bearing

  • Hingga 40% lebih murah daripada spherical plain bearing logam
  • 80 % lebih ringan dari alternatif logam
  • Bebas pelumasan dan perawatan
  • Tahan terhadap korosi
Tiga bantalan luncur dan satu ring dorong untuk aplikasi dengan bearings.

Plain bearing dan thrust washers

  • melumasi sendiri dan bebas perawatan
  • hemat biaya
  • 10.000 ukuran dari stok
  • Masa pakai yang dapat diprediksi
Profil pemandu drylin N dan carriage digabungkan, ditampilkan dengan pelat pemasangan.

sistem pemandu low-profil

  • Ketinggian pemasangan kecil antara 6 dan 12 mm
  • Lebih ringan
  • rel dalam warna perak atau hitam anodized
  • 4 lebar rel dari 17-80 mm

Kisah sukses

Fasad kaca struktur modular di depan pepohonan musim gugur.

Teknologi bearing yang tahan lama dalam sistem facade peneduh matahari yang inovatif

Fasad dengan bilah vertikal di depan permukaan kaca.

Bantalan biasa bebas perawatan untuk 1028 bilah pelindung matahari di pusat teknis E.ON

Fasad, bangunan kaca dan kayu serta lengan robot untuk pemrosesan komponen.

... Lebih banyak kisah sukses

Diuji di laboratorium uji igus untuk digunakan di dunia nyata

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi